Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Servicios de calibración de sensores de humedad

Humidity Sensor Calibration
Calibración de sensores de humedad
Calibración de instrumentación de humedad

Calibre sus sensores de humedad y sus transductores según estándares trazables del sector en el centro especializado en calibración de Omega.

El centro ofrece calibración de humedad con certificación ISO a cargo de técnicos expertos, con documentación útil para auditorías y plazos de realización rápidos.

Tanto en el ámbito de la agricultura como en el del almacenamiento o en cualquier otra aplicación, los dispositivos de medición de humedad pierden su precisión con el paso del tiempo. Con una calibración precisa para sondas y dispositivos portátiles de medición de humedad de Omega y otros muchos fabricantes, podemos ayudarle a mantener los estándares que necesita.

Contáctenos →

Proceso ISO, estándares trazables

Calibración de un sensor de humedad El Omega Calibration Centre dispone de tres salas de humedad que generan humedades de referencia y cumplen con normas trazables. Las cámaras cuentan con un calibrador de humedad Omega que ofrece la mayor precisión disponible para humedad relativa (HR), en un rango entre el 10% y el 90%.

En nuestro proceso con certificación de calidad ISO 9001, su dispositivo se prueba frente a un rango de humedades dentro de la cámara. Se miden los offset (compensaciones) y, si es necesario, se ajusta el dispositivo. Una vez calibrado, se le devolverá el dispositivo de humedad con la documentación completa.

Soporte para muchos dispositivos de medición de humedad

Nuestro laboratorio de calibración ofrece:
  • Soporte para un gran número de dispositivos sensores de humedad y transductores de Omega u otros fabricantes. Nuestro equipo le informará acerca de la posibilidad de calibrar su dispositivo, en función de las especificaciones.
  • Un equipo de técnicos en calibración muy competentes
  • Servicio orientado al cliente y resultados rápidos.

Calibre su dispositivo

Si necesita una calibración trazable y certificada de su dispositivo de medición de humedad, consulte hoy mismo al equipo de Omega acerca de las posibilidades de cumplir sus requisitos.
Contáctenos → ← Atrás