Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Servicios de calibración de presión

Humidity Sensor Calibration
Calibrador de presión
Calibración de instrumentación de procesos de presión

Calibre en el Omega Calibration Centre sus transductores de presión, manómetros, celdas de carga y otros sensores de alta presión con estándares trazables del sector.

La medición precisa de presión es fundamental para muchos controles de procesos en sectores como la ingeniería, los transportes y las compañías de suministros. Sin embargo, el offset (compensación) de los dispositivos va desplazándose con el paso del tiempo, lo que provoca errores de lectura. La solución es la calibración periódica en un laboratorio certificado.

Si sus lecturas de presión deben cumplir regulaciones estrictas, nuestro centro de calibración especializado puede ofrecerle la calidad ISO 9001, la documentación exhaustiva y el servicio rápido que necesita. Póngase en contacto con nuestro equipo hoy mismo.

Contáctenos →

Calibración de manómetros y transductores de presión

Calibre con Omega una gran variedad de manómetros y transductores de presión digitales y analógicos.

Usando, por lo general, un kit de calibración de manómetros con una alta precisión de hasta 700 bar, el manómetro o transductor se coloca en una bomba y se somete a las presiones de referencia necesarias.

Calibración de presión diferencial

Con Omega también puede calibrar transmisores de presión diferencial, sensores y otros dispositivos similares.

Uno de los puertos del sensor de presión se abre a una presión atmosférica controlada. Tras ello, se somete el dispositivo alojado en la bomba a las presiones de referencia necesarias, y se comparan sus lecturas con las del calibrador.

Calibración de otros sensores de presión

El Omega Calibration Centre también dispone de equipos especializados para calibrar prácticamente cualquier tipo de sensor de presión. Nuestro calibrador de laboratorio ofrece presiones de referencia trazables con una precisión del 0,0025 %, lo que garantiza una calibración de los sensores conforme al estándar que usted necesite.

Un equipo experto y procesos de calidad ISO

Los experimentados técnicos de nuestro centro de calibración trabajan con estándares ISO 9001 certificados para asegurar que se cumplan los requisitos de calidad de los clientes. Le ofrecemos:
  • Los experimentados técnicos de nuestro centro de calibración trabajan con estándares ISO 9001 certificados para asegurar que se cumplan los requisitos de calidad de los clientes. Le ofrecemos.
  • Documentación exhaustiva, idónea para auditorías, que cumple los estándares exigidos por usted y por su sector
  • Servicio rápido y orientado al cliente para que nada se interponga en sus planes.

Más información

Si necesita una calibración industrial de sus manómetros, transductores de presión, transmisores de presión diferencial u otros sensores, Omega puede ayudarle.

Consulte hoy mismo al equipo de Omega acerca de las posibilidades de cumplir sus requisitos.
Contáctenos → ← Atrás