Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Servicios de calibración de temperatura

Probe Calibrator
Calibrador de sondas de temperatura
Calibración de instrumentación de temperatura

El centro de calibración de Omega le ayudará a calibrar una enorme variedad de termómetros, termopares, RTD, termistores, pirómetros de infrarrojos y otros sensores de temperatura conforme a estándares industriales trazables.

La capacidad de registrar y comprobar lecturas precisas de temperatura es esencial en muchos sectores, desde el alimentario hasta el farmacéutico, pasando por muchos otros. Es fundamental mantener los certificados de calibración de sus termómetros de laboratorio para alcanzar sus propios objetivos de calidad y para cumplir con las normas y regulaciones de su sector.

Nuestro laboratorio de calibración ofrece:
Para más información sobre nuestros servicios de calibración de termómetros de laboratorio, siga leyendo o consúltenos para analizar sus requisitos.

Contáctenos →

Calibración de termopar

Calibre sus sondas termopar con calidad ISO 9001, estándares de calibración trazables, documentación completa y servicio rápido.

Nuestro centro de calibración dispone de calibradores de bloque seco de Omega de alta precisión, también calibrados a su vez según estándares industriales trazables. La sonda del dispositivo se introduce en el calibrador, se comprueba con un rango de temperaturas de referencia que va desde la temperatura ambiente hasta 600 °C y, en caso necesario, se ajusta.

Calibración de RTD y termistores

El centro también ofrece calibración de RTD y de termistores, como los termistores Pt100, Pt500 y Pt1000.

La calibración de RTD y termistores se realiza con calibradores de sondas Dry Block de Omega, provistos de un sensor integral de RTD para mayor precisión y estabilidad. Las temperaturas de referencia tienen una precisión de hasta ± 0,8 °C (± 1,5 °F).

Calibración de pirómetros de infrarrojos (IR)

Infrared Calibrator
Calibrador de infrarrojos
Nuestros técnicos calibran sus sensores de temperatura y pirómetros de infrarrojos (IR) usando excelentes calibradores BB702, BB704 o BB-4A de cuerpo negro de Omega. Puede calibrarse prácticamente cualquier pirómetro de infrarrojos con un diámetro de tamaño de punto de 63,5 mm (2,5") o inferior.

En nuestros procesos con certificación ISO 9001, las temperaturas de referencia, que abarcan desde la temperatura ambiente +10 hasta 930 °C, se generan en la placa objetivo de cuerpo negro. El dispositivo se comprueba con un rango de temperaturas de referencia y, en caso necesario, se ajusta.

Calibración de otros dispositivos de temperatura

El centro especializado de calibración de Omega también dispone de calibradores de última generación aptos para una gran variedad de termómetros y sensores de temperatura de otros tipos.

Simulador de señal de laboratorio
El simulador de señal ofrece un elevado grado de precisión y es adecuado para calibrar una gran variedad de dispositivos con termopares, RTD o entradas de termistor, conforme a estándares trazables. Para más información, envíenos las especificaciones de su dispositivo.

Hornos de alta temperatura
El centro dispone de un horno específico para la calibración de dispositivos de sonda a altas temperaturas de hasta 1100 °C. Dentro del horno se generan altas temperaturas precisas y estables, con las que se comprueban y calibran las lecturas del dispositivo.

Baños con agitación para bajas temperaturas
Para los dispositivos que deben calibrarse con bajas temperaturas, el centro dispone de baños con agitación capaces de generar temperaturas de referencia muy estables que no se ven afectadas por las condiciones atmosféricas exteriores.

Pase a la acción

Sean cuales sean sus necesidades de calibración de temperatura industrial, el Omega Calibration Centre las satisfará con sus instalaciones avanzadas, técnicos expertos y procesos certificados.

Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo para hablar de sus necesidades de calibración de temperatura.

Contáctenos → ← Atrás