Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.

Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Cerrar
Cesta  |  Contacto  | 
En España 800 900 532
Fuera de España(+34) 911 776 121

UWRH-2-NEMA
Transmisor inalámbrico de temperatura/RH


Referencia: UWRH-2-NEMA - TRANSMISOR INALÁMBRICO DE TEMPERATURA/HUMEDAD RELATIVA

542,43

1 semana

Descripción

Transmisor inalámbrico de temperatura/RH



Otros modelos »
Características
  • Carcasa resistente a las condiciones climáticas NEMA 4X (IP65)
  • Mide tanto la humedad relativa como la temperatura en un instrumento
  • Software gratuito que convierte su PC en un registrador de banda o de datos multicanal
  • Funcionamiento con baja alimentación y modo de espera para una larga vida útil de la batería
  • Transmite la humedad relativa, la temperatura ambiente, la intensidad de la señal y el estado de la batería en tiempo real
  • Funciona con cualquier receptor o transceptor inalámbrico de la Serie UWTC
Expertly Engineered
Wide range of products to help you solve your daily challenges
Make the Right Choice
Engineers online to help you choose the right product
Get It In Time
Fast shipping and huge selection of in stock items

Cargando
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.