Registrador de gráfico circular |
|
|
|
|
|
Registrador de gráfico circular
|
|
|
|
|
|
|
Gráfico circular de 152 mm (6") fácil de leer
|
|
Entrada de termopar tipo J
|
|
Pantalla digital LED de temperatura
|
|
Controles de panel frontal para una configuración rápida y fácil
|
|
Seleccione entre 3 rangos de temperatura
|
|
Rotación del gráfico de 6 horas, 24 horas o 7 días
|
|
Independiente o montado en pared
|
|
Conexión SMP enchufable para termopar J
|
|
Batería de reserva para interrupciones de energía
|
|
Registradores de temperatura baja
|
|
| |
|
|
|
Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento de los registradores de temperatura.
El registrador de temperatura serie CT87 es un instrumento de precisión que se utiliza para monitorizar y registrar la temperatura en un gráfico circular de 152 mm (6"). El CT87 puede tenerse como un instrumento portátil o montarse en una ubicación fija. El CT87 ofrece una variedad de funciones para cumplir con cualquier requisito de registro de temperatura. Una combinación de 3 rangos de temperatura y 3 velocidades del gráfico ofrece un alto grado de flexibilidad. Además, la rotación del gráfico puede establecerse para un funcionamiento de vuelta única o continua según lo requiera una aplicación particular. Para proteger los datos que se registran, el CT87 utiliza una batería de reserva automática para mantener el funcionamiento durante un apagón eléctrico.
CARACTERÍSTICAS Escala de temperatura seleccionable: Temp. baja en °F: -40 a 30, -20 a 50, 50 a 120 Temp. alta en °F: Temp. baja en °C: Temp. alta en °C: -40 a 0, -30 a 10, 10 a 50 Temperatura operativa ambiente: 0 a 250, 0 a 500, 500 a 1000 Humedad relativa 0 a 120, 0 a 250, 250 a 500 Diámetro del gráfico: 0 a 49 °C (32 a 120 °F) Velocidad del gráfico seleccionable: 0 a 96% Precisión: ±1 °C (±2 °F) Rotación del gráfico seleccionable: 152 mm (6") Precisión de velocidad del gráfico: 6 horas, 24 horas, 7 días Pantalla: Vuelta única, continua Bolígrafo de registro: ±1% Tamaño de carcasa: LED de 3 dígitos, 13 mm (0,5") Peso: Tipo de tinta Vida útil de la batería de reserva: 235 mm de alto x 184 mm de ancho x 70 mm de largo (9¼ x 7¼ x 23⁄4") Alimentación principal: 2,2 kg. (4 libras, 7 onzas) Sonda de temperatura: Registrador de temperatura baja: 48 horas, 8 pilas alcalinas "AA" (incluidas) Registrador de temperatura alta: 115 Vca, 50/60 Hz o 220 Vca, 50/60 Hz
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Palabras clave:Registrador, gráfico, circular
|
|
|
|