Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Termopar de penetración robusto con mango en T

Sonda de penetración robusta 88311(*) & 88312

Termopar de penetración robusto con mango en T | Sonda de penetración robusta 88311(*) & 88312

Termopar de penetración robusto con mango en T

150,01 88312K

  • Diseño robusto en acero inoxidable
  • Termopares tipo K o E
  • El mango con forma de T permite la inserción fácil
  • Puntas con rosca o sin ella para facilitar la inserción
  • Unión aterrizada para una respuesta rápida
  • Cable retráctil de 5 pies con conector
Termopares - Ver productos relacionados

Descripción

Sondas de penetración con mango de acero inoxidable 304 en "T" para uso de la industria o aplicaciones de alimentos congelados. Con una pared gruesa de acero inoxidable 304, se garantiza un rendimiento fuerte y rígida. Cada sonda viene con cable retráctil de 0.3m que se extiende hasta 1.5 m y un conector miniatura macho. La sonda tiene un diametro de de un 6,4 mm (0,25") y una longitud de 250mm (10").
Valor máximo de temperatura es 480°C para el tipo K y 425°C para el tipo E.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88311K
88311K
150,01
Stock: 1 semana
 
Sonda de penetración tipo K
  
88311E
147,30
Stock: 6 semanas
 
Sonda de penetración tipo E
  
88312K
150,01
Stock: 1 semana
 
Sonda de penetración tipo K con punta roscada
  
88312E
152,58
Stock: 6 semanas
 
Sonda de penetración tipo E con punta roscada
Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.