Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Sonda de penetración robusta de termopar

88313

Sonda de penetración robusta de termopar | 88313

Sonda de penetración robusta de termopar

137,18 88313K

  • Ideal para penetración en comida congelada
  • Construción robusta de acero inoxidable 304
  • Mando en T con agarradara exclusiva
  • Cable retractil de 1.5m
Termopares - Ver productos relacionados

Descripción

Esta sonda con mango en "T" está hecha de acero inoxidable 304 para asegurar un rendimiento a largo plazo. Los usos posibles incluyen la industria de alimentos congelados, o cualquier aplicación industrial donde se necesita penetración. El cable en espiral retractil se extiende hasta 1.5m. El elemento sensor es de 1/4" de diámetro exterior y 8" de largo.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
88313K
137,18
Stock: 6 semanas
 
Sonda de 8" de penetración con termopar tipo K
88313J
138,57
Stock: 1 semana
 
Sonda de 8" de penetración con termopar tipo J
88313T
140,94
Stock: 6 semanas
 
Sonda de 8" de penetración con termopar tipo T
88313E
143,72
Stock: 1 semana
 
Sonda de 8" de penetración con termopar tipo E
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Rango de temperaturas desde bajo cero a 425°C para el tipo E, y 480°C para tipo K. * especificar tipo de termopar: J,K,T,E.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.