Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Sondas termopar de superficie tipo hoja para mediciones instantánea de superficies planas

88L40K y 88L75K

Sondas termopar de superficie tipo hoja para mediciones instantánea de superficies planas | 88L40K y 88L75K

148,11 88L40K

  • Medición de 0 a 300°C (32 to 572°F)
  • Termopar tipo K
  • Precisión ±2°C (4°F)
  • Respuesta rápida <5 Sec
  • Longuitudes de 40 y 75 mm (1.5 y 3")
  • Suministrada con
    • Cable retráctil — 30 mm (1') Expandible 1.5 m (5')
    • Funda protectora de la hoja
    • Mango Ergonómico
    • Conector miniatura
Termopares - Ver productos relacionados

Descripción

Estas sondas de superficie tipo hoja están diseñadas para la medición instantanea de la temperatura sobre superficies planas.

Su baja masa térmica y su construcción flexible las hacen ideales para aplicaciones industriales. Su tipo K termopar es compatible con todos los digital de mano estándar termómetros.



Model No.Max. Temp.A DimensionApplications
88L40K300°C (572°F)40 mm (1.5")Type K Thermocouple
For flat surfaces
88L75K300°C (572°F)75 mm (3")
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
88L40K
148,11
Stock: 1 semana
 
Sanda con hoja de 40 mm
88L75K
168,00
Stock: 1 semana
 
Sonda con hoja de 75 mm
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: El tiempo de respuesta para las sondas es de menos de 5 segundos. Las sondas vienen con una cubierta protectora y un cable en espiral que se extiende hasta 1.5 m ( 5') conjuntamente con un conector tipo K en miniatura.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.