Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Style Seleccione:ADH para Series ADH Outlet Air Temperatures to 800°F (426°C)
ADHT para Series ADHT Outlet Air Temperatures to 1200°F (648°C)
(2)
Power rating Seleccione:005 para 5 kW
010 para 10 kW
020 para 20 kW
025 para 25 kW
030 para 30 kW
035 para 35 kW
040 para 40 kW
045 para 45 kW
050 para 50 kW
060 para 60 kW
100 para 100 kW
120 para 120 kW (ADHT Only)
160 para 160 kW (ADHT Only)
162 para 162 kW (ADH Only)
180 para 180 kW (ADHT Only)
216 para 216 kW (ADH Only)
240 para 240 kW (ADHT Only)
270 para 270 kW (ADH Only)
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos