Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Monitor de dióxido de carbono y registrador de datos

AQM-102

Monitor de dióxido de carbono
 | AQM-102
¡Nuevo!

Monitor de dióxido de carbono

312,00 AQM-102

CE
  • Una pantalla LCD grande muestra el nivel de CO2, la temperatura, la humedad relativa, el calendario (A/M/D) y la hora
  • Seis (6) emoticonos indican los niveles de calidad del aire interior en (350/450/700/1000/2500/5000 ppm)
  • Sensor NDIR estable para la detección del CO2
  • Alarma alta programable
  • Calibrado manual a 400 ppm
  • Aviso vía LED visible/audible de concentración elevada de CO2
  • Índice térmico/cálculo de temperatura WBGT
Estaciones meteorológicos / ambientales - Ver productos relacionados

Descripción

El AQM-102 está diseñado para medir la concentración de CO2, la temperatura del aire y la humedad relativa con alarmas visibles y audibles. Este monitor de CO2 es el instrumento perfecto para diagnosticar la calidad del aire interior (CAI) y para comprobar el rendimiento de los sistemas de ventilación por extracción localizada (VEL).

El dióxido de carbono (CO2) es un componente gaseoso de la atmósfera terrestre. La concentración de CO2 en el aire ambiente natural se sitúa en torno al 0,04 % o 400 ppm. Con cada respiración, los humanos convierten el oxígeno (O2) en dióxido de carbono (CO2). Aunque el dióxido de carbono es invisible e inodoro, unos niveles elevados de CO2 pueden provocar dolores de cabeza, somnolencia y la pérdida de la capacidad para concentrarse, o algo peor.

El reglamento británico de control de sustancias peligrosas para la salud (COSHH, por sus siglas en inglés) de 2002 obliga por ley a controlar la exposición al dióxido de carbono en los centros de trabajo con arreglo a la Tabla 1 de EH40/2005 - Límites de exposición en el lugar de trabajo.

El límite de exposición a largo plazo para el dióxido de carbono del EH40 es de 5000 ppm, o 9150 mg/m³ (período de media temporal ponderada de referencia (TWA, por sus siglas en inglés) de 8 horas).

ESPECIFICACIONES
CO2
    Rango de medición: De 0 a 9999 ppm
    Precisión (de 400 a 5000 ppm): ±30 ppm, + 3 % de lectura
    Resolución: 1 ppm
Temperatura
    Rango: De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F)
    Precisión: ±0,1 °C (2 °F) [0 to 50°C (32 to 122°F)]
    Resolución: 0,1 °C (0,1 °F)
Humedad relativa
    Rango: HR del 0,0 al 80 %
    Precisión: ±3 % HR[at 25°C, from 10 to 80 RH], ±5 % HR por debajo del 10 %
Capacidad de memoria: 32 000 lecturas
Temperatura de almacenamiento: De -40 a 70 °C
Interfaz: USB
Dimensiones: 110 (al.) x 108 (an.) x 28 mm (prof.)
Peso: 165 g
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
AQM-100-PW Star
37,00
Stock: 1 semana
 
AC adaptor (optional)
AQM-102 Star
312,00
Stock: En stock
 
CO2, RH and temperature monitor and data logger
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Incluye 4 baterías AAA, cable USB, adaptador de CA universal y manual de instrucciones * Los límites de exposición locales reglamentarios varían.