€282,58 ARMTIE210
Descripción
Los calentadores de inmersión de 3 kW a 12 kW incluyen un bolsillo incorporado de incoloy con un termostato de 20 A, de 5 a 80 °C o de 30 a 90 °C. Consulte la siguiente tabla de pedido para obtener información acerca de los rangos de termostato y las longitudes específicos que se incluyen con cada modelo. Para hacer un pedido con un termostato de alta temperatura opcional de 20 A y de 45 a 120 °C, añada "-HT" al número de pieza y consulte el precio o haga su pedido con el número de pieza de fabricante que se indica a continuación.Referencia del fabricante