Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Wattage Seleccione:750 para .75 kW
1000 para 1 kW
1250 para 1.25 kW
1500 para 1.5 kW
2000 para 2 kW
2500 para 2.5 kW
3000 para 3 kW
(2)
Temperature Range and Enclosure Style Seleccione:Nada (dejar en blanco) para 60-187°F with General Purpose Enclosure
TH para 60-240°F with General Purpose Enclosure
TL para 0-127°F with General Purpose Enclosure
E2 para 60-187°F with a Moisture Resistant Enclosure
E2TH para 60-240°F with a Moisture Resistant Enclosure
E2TL para 0-127°F with a Moisture Resistant Enclosure
(3)
Seleccione:120V para 120 Vac
240V para 240 Vac
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos