Ordenar por número de referencia
Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Element Shape Seleccione:ATS- para Straight
ATU- para U Shaped
(2)
Sheath A Dimension Seleccione:10 para 10 1/2 inches 27 cm
12 para 12 7/8 inches 33 cm
13 para 13 inches 33 cm
16 para 16 1/2 inches 42 cm
21 para 21 1/8 inches 54 cm
26 para 26 1/8 inches 66 cm
33 para 33 1/2 inches 85 cm
43 para 42 7/8 inches 110 cm
(3)
Wattage Seleccione:57 para 575 Watts
67 para 675 Watts
60 para 600 Watts
90 para 900 Watts
10 para 1000 Watts
12 para 1200 Watts
13 para 1350 Watts
(4)
Voltage Seleccione:/120V para 120 Vac
/240V para 240 Vac
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos