Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
A Series Seleccione:A para A Series w/External reset
R para R Series
(2)
Range/Length/Fitting Seleccione:-10-110C-21-1/2 para -10 to 110C
-40-160F-21/2-1/2 para -40-160F
-40-160F-4-1/2 para -40-160F
-40-160F/-40-70C-6-1/2 para -40-160F/-40-70C
-50-200C-9-1/2 para -50-200C
0-100C-12-1/2 para 0-100C
0-100C-21/2-1/2 para 0-100C
0-100C-24-1/2 para 0-100C 24inch
0-100C-3-1/2 para 0-100C 3inch
0-100C-36-1/2 para 0-100C 36inch
0-100C-4-1/2 para 0-100C 4inch
0-100C-4-1/4 para 0-100C 3inch ¼ NPT
0-100C-6-1/2 para 0-100C 6inch
0-100C-6-1/4 para 0-100C 3inch ¼ NPT
0-100C-6-3/4 para 0-100C 6inch 3/4inch NPT
0-100C-9-1/2 para 0-100C 9inch
0-100F-15-1/2 para 0-100F 15inch
0-100F-15-3/4 para 0-100F 15inch 3/4inch NPT
0-100F-24-1/2 para 0-100F 24inch
0-100F-4-1/2 para 0-100F 4inch
0-100F-4-1/4 para 0-100F 4inch 1/4inch NPT
0-100F-4-3/4 para 0-100F 4inch 3/4inch NPT
0-100F-6-1/2 para 0-100F 6inch
0-100F-9-1/2 para 0-100F 9inch
0-150C-4-1/2 para 0-150C 4inch
0-150C-6-1/2 para 0-150C 6inch
0-150C-9-1/2 para 0-150C 9inch
0-200C-21/2-1/2 para 0-200C 2 1/2inch
0-200C-21/2-3/4 para 0-200C 2 1/2inch 3/4inch NPT
0-200C-4-1/2 para 0-200C 4inch
0-200C-9-1/2 para 0-200C 9 inch
0-200C-9-1/4 para 0-200C 9 inch
0-200F-21/2-1/2 para 0-200F 2 1/2inch
0-200F-21/2-1/4 para 0-200F 2 1/2inch
0-200F-36-1/2 para 0-200F 36inch
0-200F-4-1/2 para 0-200F 4inch
0-200F-6-1/2 para 0-200F 6inch
0-200F-9-1/2 para 0-200F 9inch
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos