Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Material Seleccione:SSLK para acero"oxidable 316
BRLK para latón
(2)
O.D.del tibo Seleccione:M15 para 1.5 mm
M20 para 2 mm
M30 para 3 mm
M45 para 4.5 mm
M60 para 6 mm
116 para 1/16"
18 para 1/8"
316 para 3/16"
14 para 1/4 "
38 para 3/8"
12 para 1/2"
(3)
Tipo de rosca y tamaño Seleccione:18T para 1/8" BSPT R1/8
14T para 1/4" BSPT R1/4
12T para 1/2" BSPT R1/2
18P para 1/8" BSPP G1/8
14P para 1/4" BSPP G1/4
12P para 1/2" BSPP G1/2
116 para 1/16" NPT
18 para 1/8" NPT
14 para 1/4" NPT
38 para 3/8" NPT
12 para 1/2" NPT
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos