Descripción
Los modelos CDH-5021, CDH-5022, PHH-5012, ORP-5041 y TDH-5031 son fáciles de usar. Estas unidades presentan un electrodo telescópico que se extiende 80 mm (3,1"). Estos kits incluyen un estuche portátil, batería, solución de calibración e instrucciones completas.Modelo No. |
CDH-5021 |
CDH-5022 |
TDH-5031 |
PHH-5012 |
ORP-5041 |
---|---|---|---|---|---|
Rango |
10 a 9990 μs/cm |
0 a 999 μs/cm |
10 a 9990 ppm |
0 a 14.0 pH |
±999 mV |
Resolución |
10 μs/cm |
1 μs/cm |
10ppm |
0.02 pH |
1mV |
Precisión |
±1%FS |
±1%FS |
±1%FS |
±0.01ph @ 25°C |
±5%FS |
ATC |
Sí (0-50°C) |
Sí (0-50°C) |
Sí (0-50°C) |
Sí (0-50°C) |
No |
Alimentación (Batería) |
9 V |
9 V |
9 V |
3 x AA |
9 V |
Tamaño |
Indicador: 158 x 40 x 34 mm; Caja de transporte: 165 x 100 x 40 mm |
||||
Peso |
120 g con batería (de media) |