Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Monitor y regulador de conductividad y temperatura

CDTX-111 & CDTX-112

Regulador de conductividad
 | CDTX-111 & CDTX-112
¡Nuevo!

Regulador de conductividad

CE
  • Relés duales de 10 A para control de conexión/desconexión o alarmas. Histéresis seleccionable
  • Retransmisión analógica a 4-20 mA de la conductividad o la temperatura medidas
  • Compensación automática o manual de la temperatura
  • Montaje en panel 1/4 o 1/8 DIN
  • Celdas de conductividad con constantes de K = 0,01, 0,1, 1, 10 o 30
  • Rangos de conductividad de 19,99, 999,9 o 9999 µS/cm; 100 o 600 mS/cm en función del regulador y el electrodo
Controladores - Ver productos relacionados

Descripción

Monitores industriales de conductividad & temperatura con relés duales de 10 A para salidas de control de conexión/desconexión o de alarmas. Los modelos CDTX-111 (⅛ DIN) & CDTX-112 (¼ DIN) son instrumentos de montaje en panel para la supervisión en línea de la conductividad de procesos industriales. La conmutación de rango y la comprobación constante de las celdas pueden configurarse y ajustarse libremente en marcha.

La tecnología de procesamiento de señal hace que las mediciones resulten precisas y el funcionamiento sea estable; otras funciones incluyen datos linearizados, compensación automática de la temperatura, salida analógica aislada a 4-20 mA para la retransmisión de la conductividad o la temperatura medidas y celdas de conductividad libres de mantenimiento.

Especificaciones
Tipo de pantalla
    CDTX-111: LED, 13 mm de alto
    CDTX-112: LCD, 13 mm de alto
Rango de medición (en función de la constante de celda)
  CDTX-111
    k=0,01: De 0 a 18 MΩ o de 0 a 19,99 µS/cm
    k=0,1: De 0 a 199,9 µS/cm
    k=1: De 0 a 1999 µS/cm
  CDTX-112
    k=0,01: De 0 a 18 MΩ o de 0 a 19,99 µS/cm
    k=0,1: De 0 a 999,9 µS/cm
    k=1: De 0 a 9999 µS/cm
    k=10: De 0 a 100 mS/cm
    k=30: De 0 a 600 mS/cm
    Temperatura: De 0 a 100 °C
Resolución (depende del rango/constante de celda)
    CDTX-111: 0,01 MΩ, de 0,01 a 1 µS/cm
    CDTX-112: 0,01 MΩ, 0,01 a 1 µS/cm, 1 mS/cm
    Temperatura: 0,1 °C
Precisión: ±1 % de la escala completa, ±0,2 °C
Compensación de temperatura: Automática/manual, de 0 a 100 °C
Relés de salida: 2 programables, 10 A
    Tipo de control: Conexión/desconexión
Histéresis de punto de referencia de relé: Programable por el usuario
Salida de corriente
    Tipo: Aislada de 4 a 20 mA
    Rango: Tramo y cero seleccionable
    Precisión: ±0,02 mA
    Carga máxima: 750 Ω
Fuente de alimentación: CA de 110 V a 220 V ±10 %, 50/60 Hz
Peso
    CDTX-111: 580 g
    CDTX-112: 650 g
Dimensiones
    CDTX-111: 96 × 48 × 110 mm; ⅛ DIN
    CDTX-112: 96 × 96 × 110 mm; ¼ DIN
Tipo de montaje: Panel
    Dimensiones de corte
    CDTX-111: 92 × 44 mm; ⅛ DIN
    CDTX-112: 92 × 92 mm; ¼ DIN
Grado de la carcasa: IP54
Condiciones ambientales de trabajo
  Temperatura ambiente: De -10 a 55 °C
  Humedad relativa: Del 5 al 95 % sin condensación
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDTX-111
CDTX-111 Star
212,00
Stock: En stock
 
Conductivity monitor and controller, ⅛ DIN
  
CDTX-112 Star
362,00
Stock: En stock
 
Conductivity monitor and controller, ¼ DIN
Conductivity Cells (see pdf data sheet for dimensions and specifications)
  
CDE-100-001 Star
226.00
Stock: En stock
 
Conductivity electrode with cell constant of 0.01 for CDTX-111 or CDTX-112
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDE-100-01
CDE-100-01 Star
226.00
Stock: En stock
 
Conductivity electrode with cell constant of 0.1 for CDTX-111 or CDTX-112
  
CDE-100-1 Star
226.00
Stock: En stock
 
Conductivity electrode with cell constant of 1.0 for CDTX-111 or CDTX-112
  
CDE-100-10 Star
362.00
Stock: En stock
 
Conductivity electrode with cell constant of 10 for CDTX-112
  
CDE-100-30 Star
325.00
Stock: 1 semana
 
Conductivity electrode with cell constant of 30 for CDTX-112
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Incluye manual de instrucciones.

Manuales del productos:

Descargar Conductivity Monitor
Descargar Conductivity Monitor