Descripción
El sistema de conductividad toroidal CDTX-45T está diseñado para el control en línea de soluciones de procesos químicos agresivos, aplicaciones de agua y operaciones de baños galvánicos. El sensor consta de 2 bobinas de cinta metálica que se sujetan mediante el material de la cubierta del sensor. La bobina excitadora se utiliza para inducir una corriente en la solución de proceso. La segunda bobina detectora se utiliza para medir la corriente en la solución de proceso; la magnitud de esta corriente es proporcional a la conductividad de la solución de proceso. El sensor toroidal está disponible en Noryl. El material del sensor es no conductor, por lo que aísla el sensor del ruido electrónico y de los bucles de tierra que pueden afectar a la integridad de la medición. Este material también hace que el sensor sea resistente al recubrimiento del electrodo. Los sensores pueden montarse bajo el agua para una instalación fácil en tanques abiertos o tubos montados en la conexión en T de 2" opcional, que se introduce en el sensor para una alineación correcta. El material de la conexión en T contiene polipropileno. Para tubos de diámetro mayor, el sensor puede montarse mediante inserción con una válvula esférica con NPT de 1½ para una fácil retracción. El CDTX-45TC es el monitor de concentración. El monitor incluye tablas de concentración/temperatura de hidróxido sódico, hidróxido potásico, ácido clorhídrico, ácido nítrico y ácido sulfúrico. Una tabla configurable permite al usuario introducir datos para generar una curva de concentración personalizada.Manuales del productos: