Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Transmisores de conductividad con tecnología de 4 anillos

Serie CDTX1201

Transmisores de conductividad con tecnología de 4 anillos | Serie CDTX1201

Transmisores de conductividad con tecnología de 4 anillos

  • Prácticamente inmunes a la contaminación
  • Sensor de temperatura incorporado en la sonda y circuitos ATC del transmisor con una ß del 2%
  • La conexión directa de la sonda al transmisor garantiza una conexión eléctrica positiva sin pérdida de señal en largas distancias
  • Hay 2 versiones disponibles: CDTX1200 (sin LCD) y CDTX1200-D [con LCD (permite una fácil verificación y control de los valores medidos, y su calibración y mantenimiento son más fáciles)]
  • Deben utilizarse junto con la sonda en línea CDE-1201 o la sonda de depósito CDE-1202 con roscas externas
Instrumentación de conductividad - Ver productos relacionados

Descripción

CONDUCTIVIDAD, TECNOLOGÍA DE 4 ANILLOS
Los transmisores de la Serie CDTX1200 utilizan sondas potenciométricas de 4 anillos de alta gama. El método potenciométrico de 4 anillos proporciona mucha más precisión y repetibilidad que el método amperométrico de 2 anillos. Al medir líquidos que tienen una alta conductividad, el sistema de 2 anillos es susceptible a la polarización. Esta condición dificulta la obtención de medidas precisas. La polarización está directamente relacionada con la carga de corriente del electrodo y generará una no linealidad considerable en la tensión. Como consecuencia, la solución que rodea al electrodo simula una condición de baja conductividad.
Los electrodos de 4 anillos eliminan el efecto de polarización dividiendo los 4 anillos en 2 electrodos de corriente y 2 electrodos de tensión. Al colocarse en un líquido conductivo, los 2 electrodos de corriente toman la tensión alterna y crean una corriente. Esta corriente alterna produce un campo mediador en el cual no hay polarización. A continuación se mide la tensión en este campo, que garantiza lecturas precisas.
Los electrodos de tensión tienen muy poca corriente. Esto permite que los electrodos se organicen de tal modo que los electrodos de corriente, que son los más susceptibles a la polarizacíón, se coloquen donde no puedan afectar a los electrodos de tensión. En consecuencia, el campo mediador es lo suficientemente grande para que los electrodos de tensión hagan lecturas precisas sin verse afectados por la polarización.
La amplia gama de sondas de conductividad de OMEGA™ incluye modelos para aplicaciones industriales. Hay disponibles versiones de flujo y DIP. Las últimas incorporaciones a esta familia son las sondas con roscas externas de ½" y 3⁄4" para montaje en tubos en T de uso comercial.
El CDE-1201 de 4 pines es una sonda moldeada de conductividad con roscas de tubería en ambos extremos. La cubierta es de polipropileno reforzado con fibras y puede funcionar con una presión de hasta 5 bares (72,5 psi) temperaturas de hasta 80 °C (176 °F).
Estas sondas combinan el método potenciométrico probado de 4 anillos con sensores de platino y una rosca externa de acero inoxidable. La manga protectora extraíble está hecha de Ultem®, resistente a los efectos dañinos de la mayoría de los agentes químicos, y puede desatornillarse para un mantenimiento rápido y fácil. Las nuevas sondas resisten temperaturas de hasta 120 °C (248 °F) y una presión de hasta 5 bares (72,5 psi). El modelo CDE-1202 incorpora un sensor NTC. Una opción disponible es un cable de de 10 m (33').

CARACTERÍSTICAS
Rango:
CDTX1201: de 0,0 a 199,9 mS/cm
CDTX1202: de 0,00 a 19,99 mS/cm
CDTX1203: de 0 a 1999 µS/cm
CDTX1204: de 0,0 a 199,9 µS/cm
Resolución:
CDTX1201: 0,1 mS/cm
CDTX1202: 0,01 mS/cm
CDTX1203: 1 µS/cm
CDTX1204: 0,1 µS/cm
Precisión: ±2% escala completa
Calibración: 4 mA (cero) ±0,8 mA
Pendiente: ±1,6 mA (de 90 a 110%)
Compensación de temperatura: Automática de 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F) con una ß del 2%
Salida: De 4 a 20 mA no aislada; señal de sumidero máx. de 500 Ω
Potencia:
Sin LCD: De 15 a 30 Vcc
Con LCD: De 20 a 36 Vcc
Sonda: CDE-1201 o CDE-1202 (no incluida)
Longitud del cable: 3 m (10')
Protección: NEMA 4 (IP65)
Entorno operativo: De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F)
HR del 0 al 95% (sin condensación)
Dimensiones: 165 de largo x 110 de ancho x 90 mm de
altura (6,5 x 4,3 x 3,5")
Peso: 1 kg (2,2 lb)
Compensación de temperatura:
CDE1201 y CDE1202: CTA de 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F)
Material del cuerpo:
CDE-1201: Polipropileno
CDE-1202: Ultem®
Temperatura de funcionamiento:
CDE-1201: De 0 a 80 °C (de 32 a 176 °F)
CDE-1202: De 0 a 120 °C (de 32 a 248 °F)
Presión máx. [a 25 °C (77 °F)]:
CDE-1201 y CDE-1202: 5 bares (72,5 psi)
Longitud del cable: 3 m (10')
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
  
CDTX1201-D
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0,0 a 199,9 mS / cm de conductividad transmisor con pantalla
  
CDTX1202
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0,0 hasta 19,99 mS / cm Transmisor de conductividad
  
CDTX1202-D
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0,0 hasta 19,99 mS / cm de conductividad transmisor con pantalla
  
CDTX1203
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0,0 a 1999 S / cm Transmisor de conductividad
  
CDTX1203-D
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0,0 a 1999 S / cm de conductividad Transmisor con pantalla
  
CDTX1204
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0,0 a 199,9 S / cm Transmisor de conductividad
  
CDTX1204-D
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0,0 a 199,9 S / cm Transmisor de Conductividad con display
Las sondas de conductividad requeridas
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDE-1201
CDE-1201
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Dentro de la Línea 1 "NPT polipropileno Sonda de conductividad con cable de 10 pies
  
CDE-1202
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Platinum sumergible Sonda de conductividad con cable de 10 pies
Accesorios
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDSA-450
CDSA-450
€17.99
Stock: 1 semana
 
450 microSiemen Patrón de conductividad, 1 cuarto de galón
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDSA-1500
CDSA-1500
€17.99
Stock: 1 semana
 
1500 microSiemen Patrón de conductividad, 1 cuarto de galón
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDSA-4500
CDSA-4500
€17.99
Stock: 3 semanas
 
4500 microSiemen Patrón de conductividad, 1 cuarto de galón
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDSA-4500
CDSA-4500
€17.99
Stock: 3 semanas
 
4500 microSiemen Patrón de conductividad, 1 cuarto de galón
Click to expand/minimize a list of what others bought with theELC-PS01
ELC-PS01
Consult Sales  
Stock: 
 
 
24Vdc, 1A Supply Power. Montaje en carril DIN. 100-240Vac potencia
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100
€49.97
Stock: En stock
 
Reel 30m 4-core, cable apantallado instrumento
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con manual del operador.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.