Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
OMEGA SCIENTIFIC™ Calibration Simulators - Low Cost

CL601K

OMEGA SCIENTIFIC™ Calibration Simulators - Low Cost | CL601K

OMEGA SCIENTIFIC™ Calibration Simulators - Low Cost

  • Model CL601 Thermocouple Simulator
  • Model PHCL-602 pH Simulator
  • Model CL603 Current Loop Simulator
Instrumentación y electrodos pH industriales - Ver productos relacionados

Descripción

Specifications:

Model CL601
Type J: 0° (32°F), 100°C (212°F), 400°C (752°F)
Type K: 0°C (32°F), 100°C (212°F), 500°C (932°F), 1000°C (1832°F)
Accuracy: ±0.5°C (±1°F)

Model PHCL-602
Accuracy: ±0.1% FS

Model CL-603
Accuracy: ±0.1mA

All Models
Battery: 9V alkaline battery included
Weight: 85g (3 oz.) without battery
Dimensions: 100H x 75W x 30D mm (3.9 x 3.0 x 1.2")
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
  
CL601K
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Type K thermocouple simulator
  
PHCL-602
Consult Sales  
Stock: 
 
 
pH simulator
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL603
CL603
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Current loop simulator
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: All units come with 9V alkaline battery, cable, and complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.