CN142 Series
Controlador universal de temperatura y proceso
-
Pantalla dual
-
Entrada de proceso, RTD y termopar J, K, R, S
-
3 salidas
-
Función ON/OFF o PID
-
RS485 opcional
-
Software opcional con modulo de configuración
Descripción
This product series is no longer available. For possible alternates please see CN38S or CN4000_SERIES. An exact replacement will be introduced in Q1 2021.
Monitorize o controle la temperatura o aplicaciones de proceso utilizando la Serie de controladores CN142 que proporciona una pantalla LED dual para indicación local del valor de proceso y el valor deseado. Los métodos de control incluyen ON/OFF, PID, auto-ajuste y manual. El controlador incluye un punto de ajuste de 3 rampas. También incluye alarmas, eventos y funciones de temporizador con comunicaciones opcionales RS485. El paquete de software opcional CN-SW-HW-KIT incluye el cable y el módulo de configuración para una rápida configuración de las unidades, así como la copia de parámetros de configuración de una unidad a otra. El módulo de configuración también puede adquirirse por separado pudiendo configurar las unidades sin necesidad de alimentarlas. El módulo se conectaría a una nueva unidad sin alimentación y los valores de configuración pueden ser transferidos para una fácil puesta a punto en múltiples unidades.
Especificaciones
Embellecedor frontal : 32 x 74 mm ( 1,6 x 2,9 ")
Profundidad del panel: 53 mm ( 2.1 " )
Voltaje de alimentación : 24-230 Vac / Vdc ± 15 % , 50/60 Hz
Consumo de energía: 2 W
Pantalla: Dos de 4 dígitos, 10 mm ( 0,4 ") verde (SV), 8 mm ( 0,3 ") de color rojo (PV)
Precisión: ± 0,5 ° C de temperatura , un 0,2 % de la lectura
Resolución: 1 ° / 0,1 ° 10 mV proceso
Conversión A/D: Sigma-delta
Velocidad de Lectura : programable
Filtro digital: programable
Condiciones de operación:
Temperatura: De 0 a 45 ° C ( 32 a 113 ° F)
Humedad: 35 a 95 % RH
Material:
Caja: Noryl UL94V1 autoextinguible
Panel frontal: PC UL94V0 ABS autoextinguible
Peso: 112 g ( 3,95 oz )
Panel frontal: IP65 ( con junta) , caja IP30 , bloques de terminales IP20
Entradas:
Termopar: J , K , R, S
RTD : Pt100, Pt500 , Pt1000 , Ni100
Termistor: PTC1K , NTC10K (B 3435K ) , NTC 2252 O
Proceso : de 4 a 20 mA, 0 a 10 V, 0 a 40 mV, potenciómetro 0 to 6/160 KO
Tiempo de muestreo : 4,1 ms ( frecuencia de 242 Hz )
Entrada digital : ½ selección de consigna , mantener, ejecutar (sólo para termopar, 0 a 10 V, 0 / 4 a 20 mA, 0 a 40 mV)
Salidas :
2 relés : 8 A a 250 Vac y 5 A a 250 Vac
Pulso DC: 12 Vdc, 30 mA
Comunicación serie: RS485 Modbus ® RTU , maestro / esclavo
Algoritmos de control: On/off con histéresis, P, PI, proporcional, PID, PD
Ajuste: Manual o autoajuste
Protección de Datos: Bloqueo de consigna comando / alarma , el acceso a los parámetros por contraseña
Modos de alarma : Absolute / umbral, banda, alto desviación / baja , alarma con opción de rearme manual