Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Controlador de temperatura con teclado táctil

Serie CN38S

Controlador de temperatura | Serie CN38S

Controlador de temperatura

207,27 CN38S-TC-R1-R2

CE
  • Programación fácil
  • Entrada para termopar, RTD y termistor
  • Resolución 0.1°C con auto-escalado
  • Control ON/OFF y PID autotune
  • Comienzo suavizado y retardado
  • Acceso directo a los set-points
Controladores - Ver productos relacionados

Descripción

Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre el controlador de temperatura.

Nueva serie de controladores de temperatura CN38S de Omega son fáciles de programar y cuentan con una entrada para termopar, RTD y termistor, teclado táctil y protección por contraseña programable. El teclado táctil garantiza su funcionamiento completo incluso con polvo y líquidos en cada situación ambiental crítica. La función de arranque suave permite eliminar el choque térmico y el estrés mecánico que el sistema experimenta durante la puesta en marcha. Ideal para las industrias de manufactura de procesos, química, automotriz y de agua.

El CN38S También ofrece protección para algunos actuadores, compresores y bombas que no se pueden desactivar o volver a iniciar demasiado rápido por sus características mecánicas. Para proteger la vida útil del dispositivo resulta esencial poder activar el equipo con un temporizador que garantize un mínimo entre el apagado de la máquina y la puesta en marcha.

Especificaciones
alimentación:12 Vac/Vdc , 24 Vac/Vdc , 100 a 230 Vac/Vdc ( ± 10 %)
termopar de entrada
Tipo:J , K programable
Resolución:0.1 ° C con la escala de cambio automático de
Tipo de termopar Rango:
J:-40-999 ° C ( -40 a 999 ° F)
K:-40-999 ° C ( -40 a 999 ° F)
RTD
Tipo:Pt 100 y Pt 1000 , de 2 hilos
Resolución:0.1 ° C con la escala de cambio automático de
Rango RTD:-50-850 ( -58 a 999 ° F) -50,0 a 99,9 ( -58,0 a 99,9 ° F)
termistor de entrada
Tipo:
PTC:990 O a 25 ° C
NTC:10 kW a 25 ° C
Rango Modelo:
PTC:-50-150 ° C ( -67 a 302 ° F) , -50,0 a 99,9 ° C ( -67,0 a 99,9 °)
NTC:-50-110 ° C (-58 a 230 ° F) , -50,0 a 99,9 ° C ( -58,0 a 99,9 ° F)
Salidas
Tipo:Salida de relé SPDT
Carga del contacto:Out 1-8 A/250 Vac su carga de resistencia - 3 A/250V
Pulso DC:
Lógica Estado:
1:12V ± 20 % a 1 mA , 10 V ± 20 % @ 20 mA
0:< 0.5V
Dimensiones:78 x 35 mm ( 3,07 x 01:38 " ), profundidad 64 mm ( 02:52 ")
Peso:180 g ( 6,3 oz ) Aproximadamente
Protección frontal:IP 65 ( con junta) Según EN60070 - 1 para uso en interiores
Screw Terminal:IP20
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
CN38S-TC-R1-R2
207,27
Stock: 9 semanas
 
Entrada termopar J/K, relé/relé
CN38S-TC-DC1-DC2
184,55
Stock: 9 semanas
 
Entrada termopar J/K, pulso DC/pulso DC
CN38S-TC-DC1-R2
253,32
Stock: 1 semana
 
Entrada termopar J/K, pulso DC/relé
CN38S-RTD-R1-R2
205,09
Stock: 1 semana
 
RTD, relé/relé
CN38S-RTD-DC1-DC2
184,55
Stock: 9 semanas
 
RTD, pulso DC/pulso DC
CN38S-RTD-DC1-R2
192,71
Stock: 9 semanas
 
RTD, pulso DC/relé
CN38S-TH-R1-R2
206,18
Stock: 9 semanas
 
Thermistor, relé/relé
CN38S-TH-DC1-DC2
184,55
Stock: 9 semanas
 
Thermistor, pulso DC/pulso DC
CN38S-TH-DC1-R2
229,47
Stock: 9 semanas
 
Thermistor, pulso DC/relé
Modelos de voltaje bajo
CN38S-TC-R1-R2-12V
187.94
Stock: 9 semanas
 
Type J/K, thermocouple input, relay/relay, 12V
CN38S-TC-DC1-DC2-12V
235.07
Stock: 1 semana
 
Entrada termopar J/K, pulso DC/pulso DC, 12V
CN38S-TC-DC1-R2-12V
174.73
Stock: 9 semanas
 
Entrada termopar J/K, pulso DC/relé, 12V
CN38S-RTD-R1-R2-12V
191.40
Stock: 1 semana
 
RTD, relé/relé, 12V
CN38S-RTD-DC1-DC2-12V
178.23
Stock: 9 semanas
 
RTD, pulso DC/pulso DC, 12V
CN38S-RTD-DC1-R2-12V
208.15
Stock: 9 semanas
 
RTD, pulso DC/relé, 12V
CN38S-TH-R1-R2-12V
210.89
Stock: 1 semana
 
Thermistor, relé/relé, 12V
CN38S-TH-DC1-DC2-12V
178.23
Stock: 9 semanas
 
Thermistor, pulso DC/pulso DC, 12V
CN38S-TH-DC1-R2-12V
186.97
Stock: 9 semanas
 
Thermistor, pulso DC/relé, 12V
CN38S-TC-R1-R2-24V
202.51
Stock: 8 semanas
 
Type J/K, thermocouple input, relé/relé, 24V
CN38S-TC-DC1-DC2-24V
241.72
Stock: 9 semanas
 
Entrada termopar J/K, pulso DC/pulso DC, 24V
CN38S-TC-DC1-R2-24V
242.81
Stock: 1 semana
 
Entrada termopar J/K, pulso DC/relé, 24V
CN38S-RTD-R1-R2-24V
218.98
Stock: 1 semana
 
RTD, relé/relé, 24V
CN38S-RTD-DC1-DC2-24V
254.01
Stock: 1 semana
 
RTD, pulso DC/pulso DC, 24V
CN38S-RTD-DC1-R2-24V
242.81
Stock: 9 semanas
 
RTD, pulso DC/relé, 24V
CN38S-TH-R1-R2-24V
216.65
Stock: 3 semanas
 
Thermistor, relé/relé, 24V
CN38S-TH-DC1-DC2-24V
241.72
Stock: 1 semana
 
Thermistor, pulso DC/pulso DC, 24V
CN38S-TH-DC1-R2-24V
275.82
Stock: 1 semana
 
Thermistor, pulso DC/relé, 24V
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Viene completo con manual de operación
Ordering Example: (1) CN38S-TC-R1-R2 Controlador con entrada termopar J/K, relé/relé, €207.27
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.