Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Controladores de temperatura PID económicos de ¼ DIN de 6 entradas

Serie CN616

Controladores de temperatura PID | Serie CN616

Controladores de temperatura PID

CE
  • Regulador PID de 6 bucles
  • Ajuste automático o ajuste manual
  • Control de calor o frío
  • Perfil de rampa/espera de 20 segmentos por zona
  • Protegido con contraseña
  • Programable por el usuario
  • Estándar de comunicaciones digitales RS232
  • Calibración de panel frontal
  • Alarma alta, baja o alta/baja, con o sin enclavamiento
  • Tipos de termopar programables J, K, T, R, S, E, B o C
  • Caja de aluminio de ¼ DIN
Controladores de temperatura y proceso y dispositivos de conmutación de potencia - Ver productos relacionados

Descripción

Haga click si quiere saber mas sobre controladores de temperatura.

La serie CN616 es un regulador basado en microprocesador de 6 bucles altamente versátil diseñado para una operación y configuración remota o en panel frontal fáciles. Cada una de las 6 zonas se escanea secuencialmente y se muestran las zonas activas. Las zonas individuales pueden bloquearse para la monitorización. Cada instrumento se programa para satisfacer las necesidades del operador para: tipo de termopar, unidades de temperatura; alarma alta, baja o alta/baja configurada como con o sin enclavamiento; y ajuste automático con recorte manual o configuración PID manual. El operador puede configurar el tiempo de escaneo de pantalla de la zona y la rampa/espera. Los parámetros y los puntos de referencia se guardan cuando los dispositivos están apagados. La protección con contraseña se proporciona para evitar cambios accidentales a la calibración, el ajuste de PID y el perfil de rampa/espera. Si se produce una pérdida de energía, el regulador guarda los últimos parámetros y vuelve al modo "RUN" (ejecutar).
Todos los reguladores CN616 tienen comunicaciones RS232 en serie de 3 cables. El programa RS232 es capaz de monitorizar hasta 10 unidades encadenadas
La línea de voltaje es de 120 Vca o 240 Vca, seleccionable por el conjunto de puente externo. Las conexiones se realizan en la parte posterior del instrumento a través de conectores de terminal de tornillo fáciles de usar.
La serie CN616 utiliza una contraseña de seguridad para proteger la configuración. La contraseña puede habilitarse o deshabilitarse en el panel frontal y cambiarse mediante RS232. La calibración se realiza a través del panel frontal y está protegida con una contraseña diferente. Se dispone de contraseñas de nivel más alto.
El instrumento se aloja en una caja de aluminio de ¼ DIN, no es necesario retirarla para el montaje. La unidad se monta en un corte de panel de ¼ DIN y está asegurada por soportes deslizantes. El dispositivo es controlado a través de 6 salidas de impulso de CC (1 para cada zona).
Se proporciona un relé de salida única para indicar una condición de alarma en cualquier zona. El instrumento muestra una condición de alarma mediante el parpadeo de la pantalla principal de temperatura al mismo tiempo que indica la zona en alarma con el número de zona parpadeante. Cuando se establece sin enclavamiento, la alarma se reposiciona automáticamente cuando cambia la condición. La alarma debe reposicionarse manualmente en el ajuste con enclavamiento.
El regulador funciona en 2 modos: "RUN" (ejecutar), el modo operativo básico y "FUNCTION SELECT" (selección de función), la selección de la configuración protegida con contraseña y el modo de control.

CARACTERÍSTICAS
Cantidad de bucles: 6
Precisión: ±0,2% de rango, ±2 °C
Resolución: ±1 °C o °F
Unidades de temperatura: °C o °F
Entrada de termopar: Seleccionable J, K, E, T, S, R, B o C
PID: Ajuste automático o manual
Protección con contraseña: Calibración y cambios de PID
Perfil: Rampa/espera, 20 segmentos/bucle
Configuración de bucle: Calor o frío
Salida de control: 6 salidas de impulsos CC (1 por zona); diseñada para impulsar relés de estado sólido de entrada de 3 a 32 Vcc
Voltaje de salida de control: 5 Vcc a 10 mA por bucle
Especificación de alarmas: 5 A @ 120 Vca
Alarmas seleccionables: Alta, baja o alta/baja; relé único con o sin enclavamiento para 6 bucles
Zona en alarma: Parpadeo
Reposición con enclavamiento: Manual
Comunicaciones RS232: Caída única encadenamiento de hasta 10 reguladores
Velocidad de transmisión de baudios: 4800
Bits de datos: 8
Paridad: N
Parada: 1
Protocolos: Línea de ASCII, interfaz de ordenador
Software de comunicación: Compatible con Windows, escrito en Visual Basic
Terminales: Cabezales para conectar cableado
Carcasa: Aluminio de ¼ DIN, 152 mm de largo
Pérdida de energía: El regulador guarda la última configuración
Pantalla: LED de 14 mm, 4 dígitos
Marco frontal: 99 mm²
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN616TC1
CN616TC1
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Controlador de entrada de termopar 6 entradas
  
CN616TC2
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Controlador de entrada de termopar 6 entradas con rango extendido
Accesorios
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPP-6
DPP-6
€1,008.29
Stock: 1 semana
 
Panel de perforación 1/4 DIN
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con software y manual del operador.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.