Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Controladores PID de temperatura

Serie CN740

Controladores PID de temperatura | Serie CN740

Controladores PID de temperatura

151,61 CN743

CE
  • Controlador de temperatura PID con pantalla doble
  • Ajuste automático
  • Comunicaciones RS485
  • Software gratuito
  • Funciones de alarma
  • Entradas de RTD/ termopar
  • Estado de salida
Controladores, medidores y dispositivos de conmutación - Ver productos relacionados

Descripción

Mas información sobre el funcionamiento de un controlador de temperatura.

Los controladores de temperatura serie CN740 ofrecen un control y una medición precisos de la temperatura en un paquete de 1⁄16 DIN para entradas de termopar y RTD Pt100. Diseñado para un control de actuación directo o inverso (enfriamiento o calentamiento), el regulador serie CN740 se puede programar programarse para un ENCENDIDO/APAGADO simple o para funciones de control PID más complejas. Se admite control de PID con ajuste manual o automático. Selección de relé, impulso de CC o salida de corriente para los métodos de control. La serie CN740 acepta una variedad de entradas de RTD y termopar. El valor del proceso y el valor del punto de referencia se muestran simultáneamente en el LED doble grande. El ajuste automático, las unidades técnicas (°F o °C) y el estado de la alarma también se indican en la placa frontal. En la unidad se incluyen 12 salidas de alarma con 12 funciones de alarma preprogramadas.

Tipos de entrada Rango
Pt100Ω RTD 0 a 100°C (32 a 212°F)
-20 a 500°C (-4 a 932°F)
-200 a 600°C (-328 a 1112°F)
Tipo B 100 a 1800°C (212 a 3272°F)
Tipo S 0 a 1700°C (32 a 3092°F)
Tipo R 0 a 1700°C (32 a 3092°F)
Tipo N -200 a 1300°C (-328 a 2372°F)
Tipo E 0 a 600°C (32 a 1112°F)
Tipo T -20 a 400°C (-4 a 752°F)
-200 a 400°C (-328 a 752°F)
Tipo J -20 a 400°C (-4 a 752°F)
-100 a 850°C (-148 a 1562°F)
Tipo K -200 a 1300°C (-328 a 2372°F)
-200 a 500°C (-328 a 932°F)
Tipo L -200 a 500°C (-328 a 932°F)
Tipo U -200 a 800°C (-328 a 1472°F)
CARACTERÍSTICAS
Entradas: Termopar, RTD, ver tabla
Pantalla: Dos LED de 4 dígitos, 7 segmentos, 6,35 mm de alto (0,25")
PV: Rojo
SV: Verde
Precisión: Intervalo de ±0,25%, ±1 dígito menos significativo
Voltaje de suministro: 100 a 240 Vca, 50/60 Hz
Consumo de energía: 5 VA máx.
Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Copia de seguridad de memoria: Memoria no volátil
Especificaciones de salida de control:
Relé: SPST,
5A @ 250 Vca resistiva
Impulso de voltaje: 14 Vcc,
10 a -20% (máx. 40 mA)
Corriente: 4 a 20 Ma
Comunicación: Protocolo de comunicación
RS485 Modbus®
Corte del panel: 45 mm2 (1,77 pulg2)
Marco frontal: 48 mm2 (1,89 pulg2)
Máximo grosor de panel: 9,50 mm (0,375")
Profundidad del panel: 80 mm (3,15")
Peso: 114 g. (4 onzas)
Especificación de panel frontal: IP66
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN743
CN743
151,61
Stock: 13 semanas
 
Controlador de temperatura con salida de relé, con comunicaciones RS-485 *
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN742
CN742
151,61
Stock: 1 semana
 
Controlador de temperatura con salida de pulso CC, con comunicaciones RS-485 *
  
CN745
151,61
Stock: En stock
 
Controlador de temperatura con salida 4 a 20 mA, con comunicaciones RS-485 *
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNQUENCHARC
CNQUENCHARC
€51,23
Stock: En stock
 
Kit de supresión de ruido, 110 a 230 Vca
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPP-4
DPP-4
€984,26
Stock: 1 semana
 
Panel de perforación 1/16 DIN
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: * Descarga gratuita de software CN7-A disponible en omega.com/cn740_series
Completo de serie con manual del operador.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.