Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Reguladores PID de tensión, proceso y temperatura de 1/8 DIN con pantalla doble

Serie CNi8D

Serie CNI8DH_CNI8DV de controladores PID | Serie CNi8D

Serie CNI8DH_CNI8DV de controladores PID

CE
  • Primer regulador ⅛ DIN con conectividad Ethernet insertada (opcional)
  • Pantalla doble con función de cambio de color brillante
  • Filtro digital programable
  • 2 salidas de control o alarma (opción de impulso de CC, relés de estado sólido, relés mecánicos, corriente y voltaje analógico)
  • Control PID de ajuste automático completo
  • Excitación incorporada
  • Panel frontal extraíble
Controladores de temperatura y proceso y dispositivos de conmutación de potencia - Ver productos relacionados

Descripción

Mas información sobre el funcionamiento de un controlador de temperatura.

Los CNi8DH y CNi8DV de OMEGA™ son reguladores PID de proceso y temperatura de ajuste automático de bucle único altamente precisos y de alta calidad para cortes de panel verticales y horizontales de ⅛ DIN (92 x 45 mm). Ambos dispositivos cuentan con la misma tecnología de vanguardia, precisión absoluta y calidad respaldada por una garantía ampliada de 5 años.
Los CNi8DH y CNi8DV son fáciles de configurar y usar, al mismo tiempo que ofrecen una excelente versatilidad y una gran cantidad de funciones importantes.
Los CNi8DH y CNi8DV vienen con su elección de 2 salidas de control o alarma en prácticamente cualquier combinación: relés de estado sólido clasificados en 0,5 A a 120/240 Vca; relés SPDT de formato "C" clasificados en 3 A @ 120/240 Vca; salida pulsada de 10 Vcc para utilizar con un SSR externo; o salida analógica (0 a 10 Vcc o 0 a 20 mA) seleccionable para control o retransmisión del valor del proceso.
El instrumento universal de proceso y temperatura (modelos CNi8) ofrece una selección de 10 tipos de termopar, además de RTD de 2, 3 o 4 cables, corriente y voltaje del proceso. Los CNi8DH y CNi8DV son reguladores ideales para utilizar con transmisores y transductores amplificados. La excitación incorporada es estándar (24 Vcc @ 25 mA). Las unidades administran corriente del proceso y voltaje del proceso de 0 a 20 mA en 3 escalas: 0 a 100 mV, 0 a 1V y 0 a 10V.
Al igual que con todos los dispositivos iSeries, la pantalla del valor del proceso puede programarse para cambiar de color entre VERDE, ÁMBAR y ROJO en cualquier punto de referencia o punto de alarma. Los LED que muestran el valor del proceso en el CNi8DH (⅛ DIN horizontal) son los dígitos más grandes de cualquier regulador de ⅛ DIN.
Los reguladores y medidores del instrumento de proceso/tensión (modelo iS) miden entradas de celdas de carga, transductores de presión y casi cualquier sensor del calibrador de tensión. Los rangos de entrada incluyen 0 a 100 mVcc, -100 mVcc a 1 Vcc y 0 a 10 Vcc, además de 0 a 20 mA. La excitación para los transductores de 5 V y 10 V es estándar.
Las opciones de red y comunicaciones altamente recomendadas incluyen conectividad LAN Ethernet directa con un servidor Web insertado y comunicaciones en serie. La opción C24 de comunicaciones en serie incluye tanto RS232 y RS485 que pueden ser seleccionadas desde el menú, así como el protocolo de ASCII directo. La opción C4EIT incluye Ethernet y RS485 ASCII en un dispositivo.
Los iSeries, con las opciones de red, están diseñados para una integración fácil con los programas de control y automatización industriales populares, además de Microsoft Visual Basic y Excel. OMEGA™ proporciona un software gratuito para configuración que permite configurar y ejecutar de manera rápida y fácil muchas aplicaciones. Disponible en CD-ROM y para descarga desde Internet.

CARACTERÍSTICAS
Entrada universal de proceso y temperatura (modelos DPi/CNi)
Precisión:
±0,5 °C temp.; 0,03% rdg
Resolución: 1 °/0,1 °; proceso de 10 µV
Estabilidad de temperatura:
    RTD:
0,04 °C/°C
Termopar @ 25 °C (77 °F): 0,05 °C/°C
Compensación de unión fría
    Proceso:
50 ppm/°C
NMRR: 60 dB
CMRR: 120 dB
Conversión A/D: Pendiente doble
Frecuencia de lectura: 3 muestras/seg.
Filtro digital: Programable
Pantalla: LED de 4 dígitos, 9 segmentos, 10,2 mm (0,40"); i32, i16, i16D, i8DV 21 mm (0,83"); i8 10,2 mm (0,40") y 21 mm (0,83"); i8DH colores programables ROJO, VERDE y ÁMBAR para variable del proceso, punto de referencia y unidades de temperatura
Tipos de entrada: Termopar, RTD, voltaje analógico, corriente analógica
Resistencia conductora del termopar: 100 Ω máx.
Tipos de termopar (ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L (J DIN)
Entrada de RTD (ITS 68): Sensor Pt 100/500/1000 Ω, 2, 3 o 4 cables; curva 0,00385 o 0,00392
Entrada de voltaje: 0 a 100 mV, 0 a 1V, 0 a 10 Vcc
Impedancia de entrada: 10 MΩ para 100 mV 1 MΩ para 1 o 10 Vcc
Entrada de corriente: 0 a 20 mA (carga de 5 Ω)
Configuración: Asimétrica
Polaridad: Unipolar
Respuesta al escalón: 0,7 seg para 99,9%
Selección decimal:
    Temperatura:
Ninguna, 0,1
Proceso: Ninguno, 0,1, 0,01 o 0,001
Ajuste de punto de referencia: -1999 a 9999 recuentos
Ajuste de intervalo: 0,001 a 9999 recuentos
Ajuste de desplazamiento: -1999 a 9999
Excitación (No incluida con comunicación): 24 Vcc @ 25 Ma
(no disponible para opción de potencia baja)
Entrada universal de proceso
y tensión (modelos DPiS/CNiS)
Precisión:
0,03% de lectura
Resolución: 10/1µV
Estabilidad de temperatura: 50 ppm/ °C
NMRR: 60 dB
CMRR: 120 dB
Conversión A/D: Pendiente doble
Frecuencia de lectura: 3 muestras/seg.
Filtro digital: Programable
Tipos de entrada: Corriente y voltaje analógico
Entrada de voltaje: 0 a 100 mVcc,
-100 mVcc a 1 Vcc, 0 a 10 Vcc
Impedancia de entrada: 10 MΩ para 100 mV; 1 MΩ para 1V o 10 Vcc
Entrada de corriente: 0 a 20 mA (carga de 5 Ω)
Puntos de linealización: Hasta 10
Configuración: Asimétrica
Polaridad: Unipolar
Respuesta al escalón: 0,7 seg. para 99,9%
Selección decimal: Ninguna, 0,1, 0,01 o 0,001
Ajuste de punto de referencia: -1999 a 9999 recuentos
Ajuste de intervalo: 0,001 a 9999 recuentos
Ajuste de desplazamiento: -1999 a 9999
Excitación (opcional en lugar de comunicación): 5 Vcc @ 40 mA;
10 Vcc @ 60 mA
Control
Acción:
Inversa (calor) o directa (frío)
Modos: Control proporcional de tiempo y amplitud; PID automático o manual seleccionable, proporcional, proporcional con integral, proporcional con derivada
y antirreinicializador, y encendido/apagado
Derivada: 0 a 399,9 seg.???
Integral: 0 a 3999 seg.?
Tiempo de ciclo: 1 a 199 seg.; establecido en 0 para encendido/apagado
Ganancia: 0,5 a 100% de intervalo; puntos de referencia 1 o 2
Amortiguamiento: 0000 a 0008
Espera: 00,00 a 99,59 (HH:MM)
o APAGADO
Rampa a punto de referencia: 00,00 a 99,59 (HH:MM) o APAGADO
Ajuste automático: Iniciado por operador desde panel frontal
Salida de control 1 y 2
Relé:
250 Vca o 30 Vcc @ 3 A (carga resistiva); configurable para encendido/apagado, PID y rampa y espera
Salida 1: SPDT, puede configurarse como salida de alarma 1
Salida 2: SPDT, puede configurarse como salida de alarma 2
SSR: 20 a 265 Vca @ 0,05 a 0,5 A (carga resistiva); continua
Impulso de CC: No aislado; 10 Vcc @ 20 mA
Salida analógica (salida 1 únicamente): No aislada, proporcional, 0 a 10 Vcc o 0 a 20 mA; 500 Ω máx.
Red y comunicaciones
Ethernet:
Conformidad con las normas
IEEE 802.3 10 Base-T
Protocolos admitidos: TCP/IP, ARP
RS232/RS422/RS485: Seleccionable desde menú; protocolos ASCII y Modbus seleccionables desde menú; programable 300 a 19,2 Kb; capacidad de configuración programable completa; programa para transmitir pantalla actual, estado de alarma, mín./máx., estado y valor de entrada actuales medidos
RS485: Direccionable de 0 a 199
Conexión: terminales de tornillo
Alarma 1 y 2 (programable)
Tipo:
Igual a salida 1 y 2
Operación: Baja/alta, arriba/abajo, banda, enclavamiento/sin enclavamiento, normalmente abierto/normalmente cerrado y proceso/desviación; configuraciones del panel frontal
Salida analógica (programable): No aislada, retransmisión de 0 a 10 Vcc o 0 a 20 mA, 500 Ω máx. (salida 1 únicamente);
la precisión es ± 1% de escala completa cuando se cumplen las siguientes condiciones: la entrada no está graduada por debajo del 1% de la escala completa de entrada, la salida analógica no está graduada por debajo del
3% de la escala completa de salida
Generales
Potencia:
90 a 240 Vca ±10%, 50 a 400 Hz*, 110 a 375 Vcc, voltaje equivalente
Opción de potencia de bajo voltaje: 24 Vca**, 12 a 36 Vcc para i/8, i/16, 1/32; 20 a 36 Vcc para CNi8DH, CNi8DV, CNi16D de fuente de seguridad calificada aprobada
Aislamiento
Potencia a entrada/salida:
Prueba
de 2.300 Vca por 1 minuto
Para opción de potencia de bajo voltaje: Prueba de 1.500 Vca por 1 minuto
Potencia de relé/salida de SSR: Prueba de 2.300 Vca por 1 minuto
Relé/SSR a Relé/salida de SSR: Prueba de 2300 Vca por 1 minuto
RS232/485 a entrada/salida: Prueba de 500 Vca por 1 minuto
Condiciones ambientales:
    Todos los modelos:
0 a 55 °C (32 a 131 °F)
    90% de HR sin condensado
CNi8DV, CNi8DH, CNi16D: 0 a 50 °C (32 a 122 °F), 90% de HR
sin condensado (para UL solamente)
Protección:
    CNi32, CNi16, CNi16D, CNi8C:
Marco frontal NEMA 4X/tipo 4 (IP65)
CNi8, CNi8DH, CNi8DV: Marco frontal NEMA 1/tipo 1
Homologaciones: UL, C-UL, CE de conformidad con EN61010- 1:2001
Dimensiones:
    Serie i/8:
48 mm de alto x 96 mm de ancho x 127 mm de profundidad (1,89 x 3,78 x 5")
Serie i/16: 48 mm de alto x 48 mm
de ancho x 127 mm de profundidad
(1,89 x 1,89 x 5")
Serie i/32: 25,4 mm de alto x 48 mm
de ancho x 127 mm de profundidad
(1,0 x 1,89 x 5")
Corte del panel
    Serie i/8:
45 mm de alto x 92 mm
de ancho (1,772 x 3,622"), ⅛ DIN
Serie i/16: 45 mm (1,772") cuadrados, 1⁄16 DIN
Serie i/32: 22,5 mm de alto x 45 mm
de ancho (0,886 x 1,772"), 1⁄32 DIN
Peso
    Serie i/8:
295 g (0,65 libras)
Serie i/16: 159 g (0,35 libras)
Serie i/32: 127 g (0,28 libras)

Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Ejemplos de números de pieza. Utilice el generador de número por debajo de esta tabla para elegir la configuración exacta.
CNi8DH22
490.05
Stock: 7 semanas
 
Temperatura/proceso 1/8 DIN doble pantalla horizontal con 2 salidas de control. Dos relés de estado sólido (SSR): 0,5 A @ 120/240 VCA continuo
CNi8DV23
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Temperatura / proceso 1/8 DIN pantalla doble vertical con 2 salidas de control. SSR y relé: SPDT de forma C 3 A @ 120 VCA, 3 A @ 240 VCA
CNiS8DH33
558.38
Stock: 7 semanas
 
Tensión/proceso 1/8 DIN doble pantalla horizontal con 2 salidas de control. 2 Relés SPDT: Forma C 3 A @ 120 VCA, 3 A @ 240 VCA
CNiS8DV22
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Tensión / proceso 1/8 DIN pantalla doble vertical con 2 salidas de control. Dos relés de estado sólido (SSR): 0,5 A @ 120/240 VCA continuo
Software
OPC-SERVER LICENSE
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Servidor OPC / licencia de software (requiere la opción "red")
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Con manual del operador completo de serie.

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Entrada/orientación de la pantalla Seleccione:
CNi8DH para temperatura/proceso 1/8 DIN doble pantalla horizontal con 2 salidas de control
CNi8DV para temperatura/proceso 1/8 DIN doble pantalla vertical con 2 salidas de control
CNiS8DH para fuerza/proceso 1/8 DIN doble pantalla horizontal con 2 salidas de control
CNiS8DV para fuerza/proceso 1/8 DIN doble pantalla vertical con 2 salidas de control

(2) Salidas de control #1 & 2 directa (enfriamiento) o reversa (calentamiento) Seleccione:
22 para 2 relés de estado sólido (SSR) 0.5 A @ 120/240 Vac continuo
23 para SSR y relés SPDT forma C 3 A @ 120 Vac 3 A @ 240 Vac
24 para SSR y pulsos 10 Vdc @ 20 mA (para usar con SSR internos)
33 para 2 relés SPDT forma C 3 A @ 120 Vac 3 A @ 240 Vac
42 para pulsos 10 Vdc @ 20 mA (para SSR externos) y SSR
43 para pulsos 10 Vdc @ 20 mA (para SSR externo) y relé SPDT externo forma C 3 A @ 120 Vac 3 A @ 240 Vac
44 para 2 pulsos 10 Vdc @ 20 mA (para SSR externos)
52 para Salida analógica seleccionable para control o retransmisión del valor del proceso 0 a 10 Vdc o 0-20 mA @ 500 ohm max. y SSR
53 para salida analógica 0 a 10 Vdc o 0-20 mA @ 500 ohm max. y relé
54 para salida analógica 0 a 10 Vdc o 0-20 mA @ 500 ohm max. y pulsos 10 Vdc

(3) Opciones de red Seleccione:
Nada (dejar en blanco) para sin opcione de red
-EIT para Ethernet con servidor web integrado
-C24 para RS-232 y RS-485/422 aislados (no disponibles con excitación)
-C4EIT para Ethernet con servidor web integrado + hub de RS-485/422 aisladas para hasta 31 dispositivos (no disponibles con excitación)

(4) Alimentación Seleccione:
Nada (dejar en blanco) para entrada estándar de alimentación para 90 a 240 Vac/dc 50 a 400 Hz (no necesita entrada)
-DC para 12-36 Vdc y/o 24 Vac(no disponible con excitación)
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.