Descripciones de las opciones:
(1)
Salidas de control #1 Seleccione:2 para Relé de estado sólido/1 A a 120/240 Vac
3 para Relé SPDT 3A a 120/3 A a 240 Vac
4 para Pulso 10 Vdc a 20 mA
5 para Salida analógica 0 a 10 Vdc
(2)
Salida de control #2 Seleccione:2 para Relé de estado sólido/1 A a 120/240 Vac
3 para Relé SPDT 3A a 120/3 A a 240 Vac
4 para Pulso 10 Vdc a 20 mA
(3)
Comunicaciones serie Seleccione:Nada (dejar en blanco) para unidad estándar
-C24 para RS-232 y RS-485 300 aislados a 19.2 k baud
(4)
Alimentación Seleccione:Nada (dejar en blanco) para Estándar (90 a 240 Vac/dc @ 50 a 400 Hz)
-DC para bajo voltaje (24 Vac o de 12 a 36 Vdc)
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos