Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Controladores de la iSerie DIN 1/32, 1/16 y 1/8 para temperatura y proceso

Serie CNi

Controladores de la iSerie DIN 1/32, 1/16 y 1/8 para temperatura y proceso | Serie CNi

333,20 CNi3222

CE
  • Primera serie de instrumentos con pantalla a color programable
  • Fácil de configurar y usar
  • Alta calidad, 5 años de garantía de serie
  • Sw gratuíto, controles Active X
  • Control PID auto sintonizable
  • Alta precisión:
    ±0.5°C (0.9°F), 0.03% de lectura
  • Excitación integrada 24 Vdc de serie
  • 2 salidas de control: alarma o retransmisión de la variable de proceso.
Controladores de temperatura y proceso y dispositivos de conmutación de potencia - Ver productos relacionados

Descripción

Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento de un controlador de temperatura.

El innovador indicador de panel OMEGA ® iSeriesse encuentran entre los más precisos de la industria y combinan una gran cantidad de funciones avanzadas sin dejar de ser fácil de configurar y utilizar.

Familia i/8, I/16, i32
El DPi32 es un indicador del panel DIN digital de 1/32 y forma parte de la familia de indicadores y controladores OMEGA ® iSeries basados en microprocesadores que también están disponibles en tamaños DIN 1/8 y 1/16. Todos tienen paneles frontal IP65(NEMA-4). Los instrumentos iSeries comparten la misma configuración y el menú y el método de operación de configuración, lo que supone un enorme ahorro de tiempo para la integración del sistema.

Alta calidad y fiabilidad
Los indicadores OMEGA ® DPi32 cuenta con una garantía extendida de cinco años sin coste adicional. Cada instrumento iSeries está calibrado y probado exhaustivamente en varias etapas a lo largo de la producción. LaiSeries ofrece la más alta precisión de la instrumentación industrial en 0.03% de la lectura.

Pantalla a color programable
La pantalla puede ser programada para cambiar de color en un punto de referencia. Por ejemplo, el instrumento se puede programar para visualizar el valor de proceso en VERDE durante el calentamiento, cambiar a AMBER para indicar el rango de operación normal, y ROJO para indicar una condición de alarma. Los cambios de color se ven rápidamente desde la distancia, y los operadores de máquinas intuitivamente pueden reaccionar a las condiciones cambiantes.
El instrumento también puede ser programado para mostrar un solo color inalterable: VERDE, AMBER o ROJO. Esta opción resulta útil cuando se utilizan varios indicadores para mostrar diferentes parámetros en el mismo panel.
Indicador iSeries


El innovadora iSeries de Omega de indicadores/controladores ofrece una amplia garantía de cinco (5) años sin coste adicional. Cada instrumento está calibrado minuciosamente y probado en varias etapas a lo largo de la producción. La iSeries ofrece la más alta precisión para la instrumentación industrial de 0.03% de la lectura. La conversión de analógico a digital de utiliza algoritmos patentados ASIC 20 bits ASIC (circuito integrado para aplicaciones específicas) y filtro inteligente.

Entradas universales
La inovadora iSeries ofrece la más amplia selección de entradas de señales disponibles en una instrumento industrial. Las opciones se seleccionan fácilmente desde el menú con cuatro botones del panel frontal o mediante comunicaciones serie.

10 Tipos de termopares
La iSerie soporta DIEZ (10) tipos de termopar: K, J, T, E, R, S, B, C, N, y DIN J. Los algoritmos patentasdos de linealización termopar empleados en la iSerie producen el más alto nivel de precisión.

Medidas más precisas de un RTD
sobre The i face="Arial, Helvetica, sans-serif"> Series trabaja con la más amplia selección de RTD y produce las mediciones de RTD más precisos. Ambos Pt 0,00385 y 0,00392 curvas. 100 (ohm), 500 (ohm) y 1000 (ohm). Una selección de 2 -, 3 -. Y conexiones de 4 hilos RTD garantiza el absoluto más alto grado de exactitud
Voltaje Proceso y corriente sobre The OMEGA
® < tipo de letra = "Arial, Helvetica, sans-serif"> i face="Arial, Helvetica, sans-serif"> Series medidas de tensión proceso: 0-100 mV, 0-1 V, 0-10 rangos voltios, y el proceso actual:. 0-20 mA.

Salida analógica
La salida analógica opcional se puede programar en un rango de 0 a 10 Vcc o 0-20 mA . Se puede seleccionar ya sea como una salida de control o como una retransmisión calibrada del valor, una característica exclusiva de los controladores del proceso.

Excitación estándar integrada
La iSerie tiene de serie una salida 24 V CC a 25 mA para alimentar transmisores y otros dispositivos. Esto significa que el mismo instrumento puede usar termopares, RTD, y transmisores 4-20 mA, con su propia excitación. (la excitación integrada no está disponible con la opcion de comunicaciones seriales aisladas RS-232/RS-485.)

Funciones de control
Los iSeries pueden controlar desde una operación manual simple de control hasata PID Autotune, ON-OFF y completo. (Seleccionable modo de control de sintonización adaptativa, PID, PI, PD o con configurada por el usuario.) Las salidas de control soble se pueden configurar para una variedad de aplicaciones de control independiente y de alarma, tales como calor/calor, calor/frío, calor/alarma, frío/frío, frío/alarma o alarma/alarma. La función de ajuste rampa-a-punto permite al usuario definir la velocidad de aumento de punto de ajuste, lo que minimiza el choque térmico a la carga durante el arranque. Tiempo de rampa máximo: 99.59 (HH.MM), meseta: 00,00-99,59 (HH.MM), damping: 1 a 8 en pasos unitarios. Tipos de entrada: J, K, T, E, R, S, B, C, N, J-DIN, RTD de 100 ohmios, 500 ohmios y 1k ohm en 0,00385 o 0,00392, 0 a 20 mA, 0 a 100 mV, 0 a 1 V y 0 a 10 Vcc.

Software Libre
Se proporciona una interfaz gratuita de software libre para facilitar la configuración, la puesta en marcha y la adquisición de datos de configuración y con el OMEGA.


Controles ActiveX gratis
Se proporcionan gratuítamente los controles ActiveX para la iSeries, lo que facilita la integración de la familia con sistemas de información que utilizan "ActiveX Containers", como Microsoft Visual Basic y Microsoft Excel, así como con el popular OLE y adquisición de datos compatible con OPC, control de procesos y software de automatización industrial de OMEGA, GE Fanuc, Intellution , Rockwell Automation, objetos Automation, iconics y Wonderware, entre otros.

Comunicaciones aisladas opcionales RS-232 y RS-485
La iSerie son los primeros instrumentos industriales inteligents en ofrecer tanto comunicaciones RS-232 y como RS-485 en un solo instrumento que se puede seleccionar desde el menú. También disponen del protocolo serie OMEGA y MODBUS.

Configuración gratuíta desde fábrica
Instalar su iSeries es mas sencillo si solicita la preconfiguración de fábrica sin coste adicional. Puede especificar los tipos de entrada, escala, set points, puntos de alarma, etc y programaremos los instrumentos a sus necesidades específicas antes de su envío. Para obtener una lista de parámetros de configuración de fábrica, consulte a los ingenieros de OMEGA. La configuración de fábrica y opciones de configuración requieren la opción de comunicaciones en serie "-C24".

Configuraciones personalizadas
Hay disponibles biseles intercambiables de colores personalizados y armarios para fabricantes de equipos originales. Mejore el aspecto de su diseño con colores personalizados. Consulte con el equipo de ventas de OMEGA. Las pantallas LED de la iSerie son considerablemente mas grandes, brillantes, y por consiguiente es mas fácil verlas que instrumentos convencionales con el mismo tamaño DIN. Los segmentos de la i/8 son 21 mm (0,83 ") de altura.

 
Tipo de salida
Rango
Precisión
Voltaje de proceso
0 a 100 mV, 0 a 1 V, 0 a 10 Vdc
0.03% rdg
Corriente de proceso
0 a 20 mA
0.03% rdg
J
Hierro-Constantan
-210 a 760°C/-346 a 1400°F
0.4°C /0.7°F
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
-270 a -160°C/-160 a 1372°C
-454 a -256°F/-256 a 2502°F
1.0°C /0.4°C
1.8°F/0.7°F
T
Cobre-Constantan
-270 a -190°C/-190 a 400°C
-454 a -310°F/-310 a 752°F
1.0°C /0.4°C
1.8°F/0.7°F
E
CHROMEGA™-Constantan
-270 a -220°C/-220 a 1000°C
-454 a -364°F/-364 a 1832°F
1.0°C /0.4°C
1.8°F/0.7°F
R
Pt/13%Rh-Pt
-50 a 40°C/40 a 1768°C
-58 a 104°F/104 a 3214°F
1.0°C /0.5°C
1.8°F/0.9°F
S
Pt/10%Rh-Pt
-50 a 100°C/100 a 1768°C
-58 a 212°F/212 a 3214°F
1.0°C /0.5°C
1.8°F/0.9°F
B
30%Rh-Pt/6%Rh-Pt
100 a 640°C/640 a 1820°C
212 a 1184°F/1184 a 3308°F
1.0°C /0.5°C
1.8°F/0.9°F
C
5%Re-W/26%Re-W
0 a 2320°C/32 a 4208°F
0.4°C /0.7°F
N
Nicrosil-Nisil
-250 a -100°C/-100 a 1300°C
-418 a -148°F/-148 a 2372°F
1.0°C /0.4°C
1.8°F/0.7°F
L
J DIN
-200 a 900°C/-328 a 1652°F
0.4°C /0.7°F
RTD
Pt, 0.00385, 100ohm, 500ohm, 1000ohm
-200 a 900°C/-328 a 1652°F
0.4°C /0.7°F
RTD
Pt, 0.00392, 100ohm, 500ohm, 1000ohm
-200 a 850°C/-328 a 1562°F
0.4°C /0.7°F
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Controladores 1/32 DIN
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNi3222
CNi3222
333.20
Stock: 7 semanas
 
con 2 salidas SSR
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNi3224-C24
CNi3224-C24
445.50
Stock: 7 semanas
 
con 2 salidas SSR y una de pulso con comunicaciones RS-232 y RS-485
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNi3233
CNi3233
333.20
Stock: 7 semanas
 
con 2 salidas de relé
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNi3243
CNi3243
339.34
Stock: 7 semanas
 
con una salida DC y una de relé
  
CNi3244-C24-DC
480.58
Stock: 7 semanas
 
con 2 salidas de pulso DC y comunicaciones RS-232 y RS-485. Alimentación de 12 a 36 Vdc o 24 Vac
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNi3252-C24
CNi3252-C24
444.16
Stock: 7 semanas
 
con una salida analógica y una salida SSr con comunicaciones RS-232 y RS-485
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNi3253
CNi3253
339.34
Stock: 7 semanas
 
con una salida analógica y una salida de relé
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNi3253-C24
CNi3253-C24
436.13
Stock: 7 semanas
 
con una salida analógica y una salida de relé con comunicaciones RS-232 y RS-485
Controladores DIN 1/16
  
CNi16D22-EIT
521.92
Stock: 7 semanas
 
Ethernet con servidor web, pantalla doble y 2 SSR
  
CNi1623
394.39
Stock: 7 semanas
 
con una salida SSR y una de relé
  
CNi16D23-DC
467.40
Stock: 3 semanas
 
pantalla doble, salida d SSR y relé, alimentación de 12 a 36Vdc o 24Vac
  
CNi16D24-C4EIT
620.77
Stock: 3 semanas
 
Ethernet con servidor web integrado. salida RS-485/422 aislada, pantalla dual, SSR y pulso 10 Vdc
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNi1633
CNi1633
393.20
Stock: 7 semanas
 
con 2 salidas de relé
  
CNi1633-C24
496.62
Stock: 7 semanas
 
con 2 salidas de relé y comunicaciones RS-232 & RS-485
  
CNi16D33
€422.33
Stock: 7 semanas
 
pantalla doble, 2 salidas de relé
  
CNi16D33-EIT
521.92
Stock: 7 semanas
 
Ethernet con servidor web integrado, pantalla soble y 2 salidas de relé
  
CNi1643-DC
430.90
Stock: 7 semanas
 
con pulso DC y salida relé. alimentación de 12 a 36Vdc o 24Vac
  
CNi1643-C24
496.62
Stock: 7 semanas
 
con una salida de pulso DC y otra de relé con comunicaciones RS-232 y RS-485
  
CNi16D44-EIT
492.36
Stock: 7 semanas
 
Ethernet con servidor web integrado. pantalla doble, 2 pulsos 10 Vdc
  
CNi16D53-EIT
531.53
Stock: 7 semanas
 
Ethernet con servido web integrado, pantalla dual, salida analógica y relé
  
CNi1654-C24-DC
511.56
Stock: 7 semanas
 
con una salida analógica y un pulso DC con comunicaciones RS-232 y RS-485. Alimentación de 12 a 36 Vdc o 24Vac
  
CNi16D54
423.59
Stock: 7 semanas
 
Pantalla dual, salida analógica 0 a 10 Vdc y pulso 10Vdc
Controladores DIN 1/8
  
CNi823
444.16
Stock: 7 semanas
 
con una salida SSR y una de relé
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNi833
CNi833
436.13
Stock: 7 semanas
 
con salidas 2 relés
  
CNi833-C24
536.22
Stock: 7 semanas
 
con 2 salidas relé y comunicaciones RS-232 y RS-485
  
CNi853
444.16
Stock: 7 semanas
 
con una salida analógica y una de relé
  
CNi854
445.50
Stock: 7 semanas
 
con una salida analógica y otra de pulsos DC
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Diríjase a los modelos CNi32, CNi16 y CNi8 para las especificaciones completas.
Ordering Example: (1) CNI3222-C24 Controlador PID 1/32 DIN con 2 relés de estado sólido para control PID y comunicaciones serie, RS-232 y RS-485, €444.16

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Temperature/Process Controllers Seleccione:
CNi32 para Two control outputs 1/32 DIN
CNi16 para Two control outputs 1/16 DIN
CNi16D para Two control outputs with dual display 1/16 DIN
CNi8 para Two control outputs 1/8 DIN
CNi8A para Two control outputs w/Isolated Analogue Retransmission

(2) Control Outputs #1 Seleccione:
2 para Solid State Relay/0.5 A at 120/240 Vac continuous
3 para SPDT Relay
4 para Pulsed 10 Vdc at 20 mA
5 para Analogue Output 0 to 10 Vdc or 0 to 20mA

(3) Control Outputs #2 Seleccione:
2 para Solid State Relay/0.5 A at 120/240 Vac continuous
3 para Relay SPDT 3A at 120/3 A at 240 Vac
4 para Pulsed Driver 10 Vdc at 20 mA /for use with external SSR

(4) Network Options Seleccione:
Nada (dejar en blanco) para No Network Options
-EIT para Ethernet with Embedded Internet (not available on 1/32DIN Controller)
-C24 para Isolated RS-232 and RS-485 300 to 19.2 k baud
-C4EIT para Ethernet with Embedded Web Server + Isolated RS-485/422 hub for up to 31 devices(not available on 1/32DIN Controller)

(5) Power Supply Seleccione:
Nada (dejar en blanco) para Standard Power (90 to 240 Vac/dc @ 50 to 400 Hz)
-DC para Low Voltage Power (10 to 34 Vac/dc)

(6) Limit Alarm Version(Simplified Menu -No PID Control) Seleccione:
Nada (dejar en blanco) para PID control - no limit alarm(standard)
-AL para Limit Alarm Version
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos

Software:

Descargar iSeries ActiveX Control
Descargar iSeries Configuration Software
Descargar iServer Software-Mail Notifier and Utilities
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.