Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
CRWS Series Semi-Cylindrical Ceramic Heaters

CRWS Series

CRWS Series Semi-Cylindrical Ceramic Heaters | CRWS Series

CRWS Series Semi-Cylindrical Ceramic Heaters

442,23 CRWS-62/60-A

  • Rated to 1800°F (982°C)
  • Helically Wound Iron- Chrome-Aluminum Wire
Calentadores radiantes - Ver productos relacionados

Descripción

OMEGALUX™ CRFC and CRWS Series radiant heaters are produced using high quality and purity vacuum formed ceramic fiber, with low sodium inorganic bond. Helically wound iron-chrome-aluminum wire elements assure top quality in this extra-efficient, low watt density series. The helically wound wire is imbedded into the vacuum formed ceramic fiber.



Without Vestibules
Model No.
With Vestibules
Model No.
Watts Volts Dimensions are in inches (cm)
A DIM* B DIM C DIM D DIM
CRWS-62/60-ACRWS-62/60-C-A300606 (15)4 (10)2 (5)1.5 (4)
CRWS-122/120-ACRWS-122/120-C-A60012012 (30)4 (10)2 (5)1.5 (4)
CRWS-182/120-ACRWS-182/120-C-A90012018 (46)4 (10)2 (5)1.5 (4)
CRWS-242/240-ACRWS-242/240-C-A120024024 (61)4 (10)2 (5)1.5 (4)
CRWS-63/120-ACRWS-63/120-C-A4251206 (15)5 (13)3 (8)2 (5)
CRWS-123/120-ACRWS-123/120-C-A85012012 (30)5 (13)3 (8)2 (5)
CRWS-183/240-ACRWS-183/240-C-A127524018 (46)5 (13)3 (8)2 (5)
CRWS-243/240-ACRWS-243/240-C-A170024024 (61)5 (13)3 (8)2 (5)
CRWS-64/120-ACRWS-64/120-C-A5651206 (15)6 (15)4 (10)2.5 (6)
CRWS-124/120-ACRWS-124/120-C-A113012012 (30)6 (15)4 (10)2.5 (6)
CRWS-184/240-ACRWS-184/240-C-A170024018 (46)6 (15)4 (10)2.5 (6)
CRWS-244/240-ACRWS-244/240-C-A225024024 (61)6 (15)4 (10)2.5 (6)
CRWS-65/120-ACRWS-65/120-C-A6501206 (15)9 (23)5 (13)3.5 (9)
CRWS-125/120-ACRWS-125/120-C-A130024012 (30)9 (23)5 (13)3.5 (9)
CRWS-185/240-ACRWS-185/240-C-A195024018 (46)9 (23)5 (13)3.5 (9)
CRWS-245/240-ACRWS-245/240-C-A260024024 (61)9 (23)5 (13)3.5 (9)
CRWS-66/120-ACRWS-66/120-C-A8501206 (15)10 (25)6 (15)4(10)
CRWS-126/240-ACRWS-126/240-C-A170024012 (30)10 (25)6 (15)4(10)
CRWS-186/240-ACRWS-186/240-C-A255024018 (46)10 (25)6 (15)4(10)
CRWS-246/240-ACRWS-246/240-C-A3400240**24 (61)10 (25)6 (15)4(10)
CRWS-67/240-ACRWS-67/240-C-A9202406 (15)11 (28)7 (18)5 (13)
CRWS-127/240-ACRWS-127/240-C-A184024012 (30)11 (28)7 (18)5 (13)
CRWS-187/240-ACRWS-187/240-C-A276024018 (46)11 (28)7 (18)5 (13)
CRWS-247/240-ACRWS-247/240-C-A3680240**24 (61)11 (28)7 (18)5 (13)
CRWS-68/240-ACRWS-68/240-C-A11002406 (15)12 (30)8 (20)6 (15)
CRWS-128/240-ACRWS-128/240-C-A220024012 (30)12 (30)8 (20)6 (15)
CRWS-188/240-ACRWS-188/240-C-A330024018 (46)12 (30)8 (20)6 (15)
CRWS-248/240-ACRWS-248/240-C-A4400240**24***(61)12 (30)8 (20)6 (15)
CRWS-1210/240-ACRWS-1210/240-C-A225024012 (30)14 (36)10 (25)8 (20)
CRWS-1810/240-ACRWS-1810/240-C-A3400240**18 (46)14 (36)10 (25)8 (20)
CRWS-2410/240-ACRWS-2410/240-C-A4500240**24***(61)14 (36)10 (25)8 (20)
CRWS-1212/240-ACRWS-1212/240-C-A270024012 (30)16 (41)12 (30)10 (25)
CRWS-1812/240-ACRWS-1812/240-C-A4050240**18 (46)16 (41)12 (30)10 (25)
CRWS-2412/240-ACRWS-2412/240-C-A5400240**24***(61)16 (41)12 (30)10 (25)
CRWS-1215/240-ACRWS-1215/240-C-A3400240**12 (30)19 (48)15 (38)13 (33)
CRWS-1815/240-ACRWS-1815/240-C-A5100240**18 (46)19 (48)15 (38)13 (33)
CRWS-2415/240-ACRWS-2415/240-C-A6800240**24***(61)19 (48)15 (38)13 (33)
CRWS-1218/240-ACRWS-1218/240-C-A4100240**12 (30)22 (56)18 (46)16 (41)
CRWS-1818/240-ACRWS-1818/240-C-A6150240**18 (46)22 (56)18 (46)16 (41)
CRWS-2418/240-ACRWS-2418/240-C-A8200240**24***(61)22 (56)18 (46)16 (41)
CRWS-1221/240-ACRWS-1221/240-C-A4750240**12 (30)25 (64)21 (53)19 (48)
CRWS-1821/240-ACRWS-1821/240-C-A7125240**18 (46)25 (64)21 (53)19 (48)
CRWS-2421/240-ACRWS-2421/240-C-A9500240**24***(61)25 (64)21 (53)19 (48)
* Add 3" for units with vestibules
** Dual 240 VAC circuits
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
CRWS-62/60-A
442,23
Stock: 10 semanas
 
300 Watts, 60 Volts, Semi-Cylindrical, Without Vestibules
CRWS-62/60-C-A
377,96
Stock: 1 semana
 
300 Watts, 60 Volts, Semi-Cylindrical, With Vestibules
Todos los precios se muestran en EUR

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Wattage and Voltage Seleccione:
62/60 para 300 Watts 60 Volts
122/120 para 600 Watts 120 Volts
182/120 para 900 Watts 120 Volts
242/240 para 1200 Watts 240 Volts
63/120 para 425 Watts 120 Volts
123/120 para 850 Watts 120 Volts
183/240 para 1275 Watts 240 Volts
243/240 para 1700 Watts 240 Volts
64/120 para 565 Watts 120 Volts
124/120 para 1130 Watts 120 Volts
244/240 para 2250 Watts 240 Volts
65/120 para 650 Watts 120 Volts
125/120 para 1300 Watts 120 Volts
185/240 para 1950 Watts 240 Volts
245/240 para 2600 Watts 240 Volts
66/120 para 850 Watts 120 Volts
126/240 para 1700 Watts 240 Volts
186/240 para 2550 Watts 240 Volts
246/240 para 3400 Watts 240 Volts
67/240 para 920 Watts 240 Volts
127/240 para 1840 Watts 240 Volts
187/240 para 2760 Watts 240 Volts
247/240 para 3680 Watts 240 Volts
68/240 para 1100 Watts 240 Volts
128/240 para 2200 Watts 240 Volts
188/240 para 3300 Watts 240 Volts
248/240 para 4400 Watts 240 Volts
1210/240 para 2250 Watts 240 Volts
1810/240 para 3400 Watts 240 Volts
2410/240 para 4500 Watts 240 Volts
1212/240 para 2700 Watts 240 Volts
1812/240 para 4050 Watts 240 Volts
2412/240 para 5400 Watts 240 Volts
1215/240 para 3400 Watts 240 Volts
1815/240 para 5100 Watts 240 Volts
2415/240 para 6800 Watts 240 Volts
1218/240 para 4100 Watts 240 Volts
1818/240 para 6150 Watts 240 Volts
2418/240 para 8200 Watts 240 Volts
1221/240 para 4750 Watts 240 Volts
1821/240 para 7125 Watts 240 Volts
2421/240 para 9500 Watts 240 Volts

(2) Vestibules Seleccione:
-A para No Vestibule
-C-A para With Vestibule
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.