Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Calentador seguro al tacto de 50 a 150 W

Serie CSF060

Calentador | Serie CSF060

Calentador

CE
  • Baja temperatura de superficie
  • Termostato integrado
  • El montaje en riel DIN permite un montaje rápido
  • Aislamiento doble (plástico)
  • Amplio rango de tensión
  • Tamaño pequeño
Calentadores de recintos, ventiladores & accesorios - Ver productos relacionados

Descripción

Calentador seguro al tacto para uso en recintos con componentes eléctricos/electrónicos. El diseño del calentador es compatible con la convección natural, que causa una corriente de aire caliente. Las temperaturas de superficie de las áreas accesibles laterales de la cubierta se mantienen bajas como resultado del diseño del calentador. Este modelo con termostato conectable no requiere cableado adicional. Los calentadores están diseñados para un funcionamiento permanente. Este calentador también está disponible en una versión sin termostato (CS 060).

CARACTERÍSTICAS
Tensión de funcionamiento: 120 a 240 Vca* (mín. 110 V, máx. 265 V)
Capacidad de calentamiento: Véase la tabla
Elemento de calentamiento: Resistencia PTC (coeficiente positivo de temperatura): limita la temperatura
Temperatura de la superficie: <80 °C (176 °F), excepto la rejilla protectora superior
Conexión: Terminal de 4 polos de 2,5 mm², (0,10 pulg2) torsión de 0,8 Nm máx.
Carcasa: De plástico de acuerdo con UL94 V-0, negra
Montaje: Abrazadera para riel DIN de 35 mm (1,4"), EN 50022
Posición del adaptador: Vertical
Temperatura
    De funcionamiento:
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Almacenamiento: -45 a 70 °C (-49 a 158 °F)
Tipo de protección/clase de protección: NEMA 2 (IP20)/II (aislamiento doble)
Aprobaciones: VDE
Nota: * Un funcionamiento con voltajes por debajo de 140 Vca reduce aproximadamente en un 10% la potencia de calentamiento.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
CSF06001
94,00
Stock: 14 semanas
 
Calentador de gabinete, 50 W, 115 a 240 Vca, con termostato de punto fijo de 15C abierto/5C cerrado
CSF06011
129,15
Stock: 1 semana
 
Calentador de gabinete, 100 W, 115 a 240 Vca, con termostato de punto fijo de 15C abierto/5C cerrado
CSF06021
146,45
Stock: En stock
 
Calentador de gabinete, 150 W, 115 a 240 Vca, con termostato de punto fijo de 15C abierto/5C cerrado
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con manual del operador.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.