Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.

Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Cerrar
Cesta  |  Contacto  | 
En España 800 900 532
Fuera de España(+34) 911 776 121

Serie CT7000

Registradores circulares Serie CT7000 | Serie CT7000

Registradores circulares Serie CT7000

2.550,00 CT7100

CE
  • Versiones de 1 o 2 bolígrafos
  • Gráfico de 254 mm (10")
  • Acepta señales de termopar, RTD, V, mV o mA
  • Entradas programables, velocidad y alarmas
  • Pantalla de 4 dígitos por bolígrafo
  • Entradas aisladas
Instrumentación para la medición de presión y tensión - Ver productos relacionados

Descripción

Mas información sobre el funcionamiento de los registradores de temperatura.

El registrador de gráfico circular basado en microprocesador CT7000 mide, muestra, registra y controla hasta 2 variables del proceso desde una variedad de entradas. Las funciones de registro y control, configuraciones de alarma y otros parámetros se configuran fácilmente a través de 3 teclas del panel frontal. El CT7000 ofrece un gráfico circular de 254 mm (10") y pantalla/s LED de 4 dígitos. La resolución de la pantalla y los filtros son configurables por el usuario.
Cada bolígrafo tiene 2 configuraciones de alarma. Las alarmas son configurables por el usuario como altas o bajas del proceso, desviación del punto de referencia (arriba o abajo) o banda de desviación (abiertas o cerradas dentro de la banda). El ajuste de histéresis de la alarma también es configurable por el usuario Las capacidades de control opcionales incluyen control de encendido y apagado y de PID. Las selecciones del tipo de salida incluyen relé SPST, driver de SSR y 4 a 20 mA CC (configurable por el usuario de 0 a 20 mA CC). Además, pueden utilizarse salidas de 4 a 20 mA CC para retransmitir el valor del proceso. Las comunicaciones digitales son opcionales.

CARACTERÍSTICAS
Rangos de entrada
Termopar:

J: 0 a 760 °C (0 a 1400 °F)
K: 0 a 1360 °C (0 a 2500 °F)
T: -220 a 400 °C (-330 a 750 °F)
E: 0 a 750 °C (0 a 1400 °F)
N: 0 a 1300 °C (0 a 2370 °F)
R: 200 a 1650 °C (400 a 3000 °F)
S: 200 a 1650 °C (400 a 3000 °F)
B: 200 a 1800 °C (400 a 3300 °F)
C: 200 a 2300 °C (390 a 4170 °F)
RTD: 100 Ω (0,00385 Ω/Ω/°C),
-140 a 400 °C (-220 a 750 °F)
CC de voltios: 0 a 25 mV, 0 a 50 mV,
10 a 50 mV, 0 a 5 V, 1 a 5 V
Miliamperios: 4 a 20 mA CC (a través de resistor en derivación externo adecuado)
Rendimiento Límite de error de medición
Tipos de termopar J, K, T, E, N y RTD:
±0,25% de lectura + 1 ° a 25 °C (77 °F)
Termopares tipo R, S, B, C: ±0,25% de intervalo a 25 °C (77 °F)
mVcc y Vcc: ±0,25% de intervalo graduado más 1 dígito menos significativo
Error de temperatura ambiente Límite: 0,01% de intervalo por desviación °C (1,8 °F) de 25 °C (77 °F)
Límite de error de salida del valor del proceso: ±0,5% de intervalo
Límite de error de registro: ±0,5% de intervalo del gráfico o mejor, típicamente; ±1,0% de intervalo del gráfico máximo
Pantalla/filtro de registro: 1 a 20 escaneos de media
Resolución de bolígrafo: 0,15% de intervalo del gráfico
Banda muerta de registro: 0,3% de intervalo del gráfico
Filtro del proceso: 1 a 20 escaneos de media
Respuesta del bolígrafo (Deflexión de escala completa): 20 seg.
Resolución de pantalla
    Termopar y RTD:
0,1 o 1 °
mVcc y Vcc: 0,001,
    0,01, 0,1 o 1
Deriva de calibración: Autocompensación para temperatura ambiente; todos los valores de calibración se guardan en la memoria
Detección de fallos del sensor: Muestra entrada del proceso "Alta" o "Baja" (10% por encima o debajo del rango) y fallo del sensor "SnSr"; la acción del bolígrafo ante la condición de error es configurable por el usuario a 0 o 100% del intervalo del gráfico; las salidas de encendido y apagado se "apagan"; las salidas proporcionales van al valor definido por el usuario de 0 a 100%
Gráfico de registro: Gráfico circular de 254 mm (10")
Rango del gráfico: -9999 a 9999
Impulsor del gráfico: Motor de velocidad gradual CC
Rotación del gráfico: Configurable por el usuario de 0,1 a 999,9 horas por revolución
Tipo de bolígrafo: Punta de fibra desechable
Color del bolígrafo: Bolígrafo 1: rojo; bolígrafo 2: verde
Pantalla
Pantallas digitale:
2 posibles: 1 por bolígrafo instalado; LED rojos de 4 dígitos y 7 segmentos, de 14 mm (0,56") de alto, posicionamiento automático (-), posicionamiento de punto decimal
Pantalla de alarma: 2 indicaciones de alarma posibles por bolígrafo, ALRM1 y ALRM2; LED rojos, indicación de ALARMA única proporcionada para bolígrafos del regulador
Pantalla de estado: El LED indica salida 1, salida 2, hombre, rampa, espera, seg 1 a seg 6, unidades del proceso según corresponda
Alarmas: Proceso, desviación (con histéresis), banda de desviación
Salidas (opcional)
Relé:
SPST, 115 Vca: 250 VA, 230 Vca: 250 VA
Impulsor de SSR: Salida de colector abierto, cortocircuito protegido a 100 mA como máximo, teniendo 4 Vcc a 20 mA o 3 Vcc a 40 mA
Corriente: 0 a 20 o 4 a 20 mA CC en 650 ? máx (valor del proceso o control)
Parámetros de control
Salida de banda proporcional:
1 a 3000 unidades
Reposición manual (Integral): -1500 a 1500 unidades
Reposición automática (Integral): 0 a 100 repeticiones/min.
Derivada: 0 a 10 min.
Salida de tiempo de ciclo: 1 a 240 seg.
Físico
Dimensiones:
335 mm de alto x 384 mm de ancho x 92 mm de profundidad (13,2 x 15,1 x 3,6")
Corte del panel: 321 mm de alto x 343 mm de ancho (12,6 x 13,5")
Peso: 9,1 Kg. (20 libras), máximo
Vibración: 0,5 a 100 Hz a 0,2 g
Teclado numérico: Ubicado en cubierta frontal, teclas de membrana con respuesta táctil
Carcasa: Cubierta sellada; negra, espuma estructural
Ventanas: Plexiglas como estándar
Copia de seguridad de memoria: Batería, vida útil mínima de 5 años
Rechazo de modo común: 90 dB mínimo; 24 Vca máximo para entrada de RTD; 15 Vca máximo para otras entradas
Rechazo en modo normal: 85 dB como mínimo a 60 Hz o superior
Voltaje de línea: 115/230 Vca ±10%, 50/60 Hz
Consumo de energía: 25 VA máx
Temperatura de funcionamiento: 0 a 55 °C (32 a 131 °F)
Temperatura de almacenamiento: -40 a 65 °C (-40 a 149 °F)
Humedad: HR del 0 al 90%, sin condensado
Alimentación del transmisor: Proporciona hasta 40 mA a 24 Vcc
ESD: Ningún efecto de carga estática de 5000 V sobre área de superficie
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Registradoras de gráficos
Accesorios
Plumas de repuesto
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000-GREEN
CT7000-GREEN
€49.35
Stock: 1 semana
 
Plumas, verde, paquete de 5 para el canal 2 solamente
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000-RED
CT7000-RED
€49.35
Stock: 3 semanas
 
Plumas, verde, paquete de 5 para el canal 1 solamente
Papel de carta
Cartas de 24 horas
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000C-0-100/24
CT7000C-0-100/24
€48.03
Stock: 5 semanas
 
Papel de gráfico circular, rango de 0 a 100, rotación de 24 horas
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000C-0-300/24
CT7000C-0-300/24
€50.73
Stock: 1 semana
 
Papel de gráfico circular, rango de 0 a 300, rotación de 24 horas
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000C-0-1000/24
CT7000C-0-1000/24
€49.05
Stock: 5 semanas
 
Papel de gráfico circular, rango de 0 a 1000, rotación de 24 horas
  
CT7000C--50-50/24
51.22
Stock: 1 semana
 
Papel de gráfico circular, rango de -50 a 50, rotación de 24 horas
  
CT7000C--250-300/24
63.85
Stock: 1 semana
 
Papel de gráfico circular, rango de -250 a 300, rotación de 24 horas
  
CT7000C-30-230F/24
52.01
Stock: 1 semana
 
Papel de gráfico circular, rango de temperatura de 0 a 230 F, rotación de 24 horas
  
CT7000C-0-150C/24
57.30
Stock: 1 semana
 
Papel de gráfico circular, rango de temperatura de 0 a 150 C, rotación de 24 horas
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000C--90-210C/24
CT7000C--90-210C/24
€49.05
Stock: 1 semana
 
Papel de gráfico circular, rango de temperatura de -90 a 210 C, rotación de 24 horas
  
CT7000C-250-300/24
63.85
Stock: 1 semana
 
Papel de gráfico circular, rango de temperatura de 250 a 300 C, rotación de 24 horas
Cartas de 7 días
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000C--50-50/7
CT7000C--50-50/7
€50.73
Stock: 1 semana
 
Rango de -50 a 50, 7 días
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000C-0-100/7
CT7000C-0-100/7
€50.73
Stock: 1 semana
 
Rango de 0 a 100, 7 días
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000C-0-300/7
CT7000C-0-300/7
€49.05
Stock: 1 semana
 
Rango de 0 a 300, 7 días
  
CT7000C-0C-50C/7DAYS
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Gráfico de temperatura de 0 a 50 C, 7 días
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000C--100-100C/7
CT7000C--100-100C/7
50.73
Stock: 1 semana
 
Rango de temperatura de -100 a 100, 7 días
Gráficos especializados
  
CT7000C--80-30C/3HR
47.80
Stock: 5 semanas
 
Gráfico de temperatura de -80 a 30 C, gráfico de 3 horas
  
CT7000C-0-100/6 HR
50.73
Stock: En stock
 
Papel de gráfico circular, rango de 0 a 100, rotación de 6 horas
  
CT7000C-0-300C/6HR
86.85
Stock: 1 semana
 
Gráfico de temperatura de 0 a 300 C, 6 horas
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000C-0-14PH/24
CT7000C-0-14PH/24
€49.05
Stock: 1 semana
 
Papel de gráfico circular, rango de pH de 0 a 14 de 24 horas de rotación
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: * Otros rangos estándar: 0-600/24, 0-400/24, 0-200/24, 30-230F/24, 0-100/7, 0-1000/24, 0-300/24, 0-300/7, 0-800/24, 0-2000/24, -50-50/7, 0-200/7, 0-2500/24, 0-1200/24, 60-180F/24, 0-14PH/24, -50-50/24.
Nota: El registrador puede proporcionarse con otras configuraciones de opciones.

Manuales del productos:

Descargar CT7100 - Circular Chart Recorder
Descargar CT7200 Series - Circular Chart Recorder with Controller Capability
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.