Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Registrador circular de temperatura con pen

Series CT89

Registrador circular de temperatura con pen | Series CT89

Registrador circular de temperatura con pen

518,52 CT89F

CE
  • Microcontrolador de diseño avanzado
  • Gran pantalla LED para la temperatura
  • 3 rangos de temperatura y 4 tipos de gráficas
  • Opciones de una sola vuelta o rotación continua de la gráfica
  • Panel frontal para fácil configuración
  • La batería de refuerzo asegura el funcionamiento en un apagón
  • 12V para operaciones marinas o en vehículos
  • Montaje en pared o sobremesa
Registradores - Ver productos relacionados

Descripción

Mas información sobre el funcionamiento de los registradores de temperatura.

Aplicaciones
  • Almacenamiento de alimentos
  • Medio Ambiente, Gestión de la Energía
  • HVAC , Refrigeración, Mantenimiento
  • Supervisión general de laboratorios
  • Supervisión de salas de ordenadores
  • Hornos , Secadores, pintura Cabinas
El nuevo diseño registrador de temperatura CT89 con sensor remoto emplea un microcontrolador de diseño avanzado que permite medir con precisión y registrar temperaturas en aire, gases, líquidos, polvos, sólidos y semi-sólidos.
El CT89 es un instrumento de precisión que se utiliza para controlar y registrar temperatura en una papel gráfico de 6". Puede utilizarse como instrumento portátil o montado en un ubicación fija . Una combinación de 3 rangos de temperatura y 4 velocidades proporcionan un alto grado de flexibilidad. Además, se puede ajustar la rotación del gráfico a una sola vuelta o giro continuo. Para proteger los datos que se registraron, el CT89 utiliza una batería para realizar una copia de seguridad automática y así mantener la operación durante un corte de energía.
Diríjase a la tabla de abajo para pedir repuestos de gráficas.
Especificaciones
Escala de temperatura: -40 a 30 ° C, -20 a 50 ° C, 50 a 120 ° C, -40 a 0 º C, -30 a 10 º C y de 10 a 50 ° C
Velocidad seleccionable: 6 horas, 24 horas, 7 días, 31 días
Precisión de velocidad: ± 1 %
Diámetro del gráfico: 152 mm ( 6 " )
Pantalla de temperatura: 3 dígitos LED; 13 mm ( 0,5 " ) H
Exactitud de la temperatura : ± 1 ° C ( ± 2 ° F)
Sensor de temperatura: de acero inoxidable, punta sumergible con 4.6 m ( 15 ' ) de cable
Pen de registro : Tinta
Fuente de alimentación: 120 Vac , 50/60 Hz o 220/240 Vac, 50 Hz
Batería de respaldo : 8 pilas alcalinas "AA " (incluidas )
Duración de la batería : 48 horas
Temperatura de funcionamiento : 0 a 49 ° C ( 32 a 120 ° F)
Humedad de funcionamiento : 0 a 96% max
Dimensiones : 235 L x 184 W x D 70 mm ( 9.25 x 7.25 x 2.75 " )
Peso: 7 oz (4 lb)
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
  
CT89F
518,52
Stock: 16 semanas
 
Registrador de temperatura gráfico, 110Vac, °F
  
CT89F-220
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Registrador de temperatura gráfico, 220Vac, °F
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT89C
CT89C
501.64
Stock: 16 semanas
 
Registrador de temperatura gráfico, 110Vac, °C
  
CT89C-220
521.43
Stock: 16 semanas
 
Registrador de temperatura gráfico, 220Vac, °C
Accesorios
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT87-PEN-BLACK
CT87-PEN-BLACK
€16.94
Stock: En stock
 
Pen de repuesto
  
CT89-PROBE
€113.77
Stock: 9 semanas
 
Sonda de repuesto de acero inoxidable, 120mm (4") L, y cable de 4.6m (15')
Gráficas de repuesto (Diríjase a la tabla inferior para mas información)
  
CT87C-LF-MIX
€44.20
Stock: 1 semana
 
60 gráficas surtidas (°F)
  
CT87C-LC-MIX
€42.77
Stock: 9 semanas
 
60 gráficas surtidas (°C)
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Viene completo con 60 gráficas de diametro 152mm (6"), sonda 102mm (4") probe, 2 pen de tinta negra y manual de operación

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Papel gráfico de repuesto Seleccione:
CT87C- para repuesto de papel para la serie CT89

(2) Rango de temperatura Seleccione:
-40-30F/ para -40 a 30F
-40-0C/ para -40 a 0C
-20-50F/ para -20 a 50F
-30-10C/ para -30 a 10C
50-120F/ para 50 a 120F
10-50C/ para 10 a 50C
LF-MIX para 60 gráficas surtidas Farenheit)
LC-MIX para 60 gráficas surtidas(Celsius)

(3) Escala de tiempo del gráfico Seleccione:
Nada (dejar en blanco) para surtidas (si selecciona el rango de temperatura de arriba)
6H para 6 horas
24H para 24 horas
7D para 7 días
31D para 31 días
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.