Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Rango de temperatura Seleccione:E20120F para -20°F a +120°F
E2050F para -20°F a +50°F
E40110F para +40°F a +110°F
E3050C para -30°C a +50°C
E3010C para -30°C a +10°C
E545C para 5°C a +45°C
(2)
Tiempo de grabación Seleccione:12 para 12 horas
24 para 24 horas
7 para 7 días
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos