Descripción
La densidad relativa y el comprobador de concentración de la Serie DCB80 se basan en el método de flotabilidad del Principio de Arquímedes. Las comprobaciones se han hecho de acuerdo con los estándares GB/T13531, T5526, T5009, ASTM, JIS e ISO. Estos estándares se usan ampliamente en los laboratorios químicos, alimentarios, de acuicultura y de investigación. El medidor también puede mostrar la concentración de solución directamente de acuerdo con la gravedad específica de la solución de prueba.