Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Medidor de proceso de ⅛ DIN

DP24-E

Medidor de proceso | DP24-E

Medidor de proceso

190,00 DP24-E

CE
  • Fácil de usar
  • 24 o 10 Vcc para alimentar el transductor
  • Fácil de graduar desde -1999 a 9999 en cualquier unidad técnica
  • Panel frontal mín./máx. y funciones de tara
  • Pantalla externa Espera y tara
  • Tamaño completo de 14,2 mm (0,56") Pantalla LED
  • Supera los altos estándares de inmunidad y emisiones
Medidores de prueba - eléctrico - Ver productos relacionados

Descripción

Mas información sobre el funcionamiento de los indicadores de panel.

CARACTERÍSTICAS
Precisión: ±0,05 rdg + 1 LSD a 25 °C (77 °F)
Entrada (DP24-E): 0 a 5 Vcc, 1 a 5 Vcc o 0 a 10 Vcc @ 4 a 20 mA (bidireccional)
Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento: -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Coeficiente de temperatura: 50 ppm/°C
Pantalla: 4 dígitos, LED rojo o verde, 14,2 mm (0,56") de altura
Rango de la pantalla: -1999 a 9999
Humedad relativa: 95% @ 40 °C
(104 °F), sin condensación
Conexiones: terminales de tornillo
Características externas: Funciones de tara, reinicio de tara y soporte de pantalla
Requisitos de alimentación
Tensión:
115 Vca ±15% estándar
(230 Vca o 9 a 32 Vcc opcional)
Frecuencia: 50 o 60 Hz
Consumo de energía: 2,5 W máx.
Dimensiones: 96 de ancho x 48 de altura x 104 mm de profundidad
(3,78 x 1,89 x 4,10")
Corte del panel: 1/8 DIN, 92 de altura x 45 mm de ancho (3,62 x 1,77")
Profundidad detrás del panel: 100 mm (3,94")
Peso: 312 g (11 onzas)
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP24-E
DP24-E Star
190,00
Stock: En stock
 
Medidor de panel de proceso 1/8 DIN, indicador LED rojo, con 115 Vca
  
DP24-E-230 Star
190,00
Stock: En stock
 
Medidor de panel de proceso 1/8 DIN, indicador LED rojo, con 230 Vca
  
DP24-E-DC Star
249,00
Stock: 1 semana
 
Medidor de panel de proceso 1/8 DIN, indicador LED verde, con 9 a 32 Vcc
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP24-E-GN
DP24-E-GN Star
190,00
Stock: 1 semana
 
Medidor de panel de proceso 1/8 DIN, indicador LED verde, con 115 Vca
  
DP24-E-GN-230 Star
190,00
Stock: 1 semana
 
Medidor de panel de proceso 1/8 DIN, indicador LED verde, con 230 Vca
  
DP24-E-GN-DC Star
249,00
Stock: 1 semana
 
Medidor de panel de proceso 1/8 DIN, indicador LED verde, con 9 a 32 Vcc
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con manual del operador.