DP41
Indicadores de 6 dígitos 1/8 DIN
€910,63
DP41-E
-
Garantía de 5 años sin coste adicional
-
Pantalla de 6 dígitos
-
Memoría para valor máx/mín
-
4 salidas de colector abierto
-
Alimentación DC opcional
-
Panel frontal IP65
-
Hasta 12 lecturas por segundo
-
Capacidad de alarma/control
-
Filtrado inteligente, detecta la diferencia entre un pico o un cambio en el proceso
-
Detección de picos y valles
-
Salida analógica opcional
-
Comunicaciones RS-232/RS-485 opcionales
-
Relés mecánicos opcionales
Instrumentos y sensores de temperatura - Ver productos relacionados
† Todos los precios se muestran en EUR
Notas:
* Ambas opciones no se pueden utilizar al mismo tiempo en una sola unidad. Ambas opciones DP40-DP40-S2 y S4 vienen con un cable de 2 m de comunicaciones con la terminación clavija telefónica. Para la terminación adecuada a un ordenador, los conectores de 9 pines y 25 pines se ofrecen en esta página
** Solicite DP40-B DP40-R4;. Sólo una opción puede ser utilizada por unidad. Opción de alimentación DC no está disponible en los modelos con DP40-R4.
Ordering Example: (1) DP41-S Strain gauge indicator, €910.63
Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Tipos de indicadores Seleccione:DP41-E para indicador de voltaje/corriente de proceso
DP41-S para indicador de galgas extensiométricas
DP41-TC para indicador termopar
DP41-U para indicador de entrada universal
DP41-RTD para indicador de RTD
(2)
Salidas y opciones Seleccione:
Nada (dejar en blanco) para unidad estándar
-230 para 230 alimentación Vac
-A-230 para 230 alimentación Vac/salida analógica
-A para salida analógica
-AR4 para salida analógica/relés Dual 7 A y Dual 1 A
-DC para alimentación aislada de 9 a 32 Vdc
-DC-S4 para alimentación aislada de 9 a 32 Vdc/comunicaciones aisladas RS-485
-DC-GN para alimentación aislada de 9 a 32 Vdc/pantalla LED verde
-GN para pantalla LED verde
-GN-A para pantalla LED verde/salida analógica
-R4 para relés Dual 7 A y Dual 1 A
-S2 para comunicaciones aisladas RS-232
-S2A para comunicaciones aisladas RS-232/salida analógica
-S2AR4 para comunicaciones aisladas RS-232/salida analógica/relés Dual 7 A y Dual 1 A
-S4 para comunicaciones aisladas RS-485
-S4-GN para comunicaciones aisladas RS-485/pantalla LED verde
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
Manuales del productos:
Descargar
DP41-S - High Performance Strain Gage Indicator - Complete Operator Manual
Descargar
DP41-S - Quick Start Manual for DP41-S Strain Gage Meter
Descargar
DP41-E - 1/8 DIN High Performance Process Indicator
Descargar
DP41-E - High Performance Process Indicator Quick Start Manual
Descargar
High Performance Temperature Indicator (Note 5.4mb Size)
Descargar
Quick Start Manual High Performance Temperature Indicator
Descargar
Temperature, Process, Strain, Scale Universal and Rate Meters
Descargar
NEW FEATURES FOR DP41 METER WITH VERSION -04 thru -06 PROGRAM FOR DP41-E/DP41-RTD/DP41-S/DP41-TC/DP41-U