Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Options Seleccione: para no options leave blank
-230VAC para 230 Vac power
-DC9/18 para 9 to 18 Vdc power
-DC18/36 para 18 to 36 Vac power
-S2 para ASCII RS232 serial interface
-S4 para ASCII RS485 serial interface
-AMA para 4 to 20 mA analog output
-A10 para 0 to 10 Vdc analog output
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos