Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Medidores de velocidad-total-lote

Serie DPF401

Medidores de velocidad-total-lote | Serie DPF401

Medidores de velocidad-total-lote

405,00 DPF401

CE
  • Garantía de 5 años
  • La tasa y el total se muestran de forma simultánea
  • Regulador de lotes
  • Reloj en tiempo real
  • Opción de raíz cuadrada
  • Opción de DCB aislado
  • 5 salidas de colector abierto estándar
  • Pantalla roja o verde
Instrumentación para la medición de presión y tensión - Ver productos relacionados

Descripción

La serie DPF400 incluye indicadores/reguladores de proceso multifuncionales de 6 dígitos. Cada unidad se puede configurar fácilmente mediante los pulsadores del panel frontal o las placas de comunicaciones en serie opcionales como medidor de caudal/totalizador, regulador de lote o reloj en tiempo real.
La velocidad se puede mostrar en unidades técnicas. Además, la velocidad media, un promedio móvil que funciona como un filtro, puede ayudar a eliminar el ruido sin suponer un retraso importante para un cambio sustancial en la respuesta de frecuencia de la entrada. Gracias a la placa de entrada analógica opcional, los medidores DPF400 admiten una señal de 4 a 20 mA CC, por ejemplo, desde cualquier transmisor de caudal diferencial típico y extraen la raíz cuadrada de dicha señal, mostrando el resultado en la unidad técnica deseada.
Los medidores de la serie DPF400 también pueden utilizarse como reguladores de lote de entrada única que pueden contar simultáneamente los lotes, el número de lotes completado y el número total de pulsos recibidos. Un temporizador interno que procesa la medición del tiempo se muestra en formato HH, MM o SS.

CARACTERÍSTICAS
Precisión: ±0,1% de 15 a 35 °C (59 a 95 °F)
Respuesta en escalón: 10 a 90% escala completa, 50 mseg.
Cociente de reducción de caudal: Calibrado máx. dividido por intervalo mínimo, 1.000 con resolución de 0,1%; 100 con acondicionadores de señal con resolución de 0,01% (entrada de impulsos TTL estándar no aislada)
Umbral: 0,7 a 2,0 V
Rangos de frecuencia: 0,2 Hz a 20 kHz
Nivel de protección: 24 V
Pendiente desencadenante: Positiva
Excitación del sensor (NPN): Entrada de impulsos aislada no regulada de 16 a 30 V a 70 mA con excitación (entrada de tensión y captación magnética pasiva más popular)
Conexión: Terminal de tornillo enchufable
Señal máxima: 60 Vrms con protección hasta 240 V
Sensibilidad: 20 mVrms
Impedancia de entrada: 75 kΩ
Histéresis: 50 mV
Entrada de colector abierto NPN
Conexión:
Terminal de tornillo enchufable
Excitación del sensor: regulado a 12 V
Conexión de entrada NAMUR: Terminal de tornillo enchufable
Excitación del sensor: 8,2 V
Impedancia de fuente/
carga interna:
1 kΩ
Activada: <1 mA
Desactivada: >3 mA

Entrada con cierre de contacto
Conexión:
Terminal de tornillo enchufable
Excitación del sensor: Regulado a 12 V
Rango de frecuencia: 10 encendido/apagado por segundo
Conexión de entrada analógica aislada (opcional): Terminal de tornillo enchufable
Rangos de señal: 0 a 5 Vcc, 1 a 5 Vcc, 0 a 10 Vcc, 0 a 1 mA CC, 4 a 20 mA con aislamiento CC; SIG GND a DIG GND: 354 Vp
Desconexión de nivel inferior: Programable
No linealidad máx.: 0,3% escala completa
Precisión a 25 °C (77 °F): 0,05% escala completa
Coeficiente de temperatura: 50 ppm/°C
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
  
DPF401 Star
405,00
Stock: 1 semana
 
Medidor con entrada TTL/colector abierto con modo de salida 16 V @ 70 mA
  
DPF402 Star
480,00
Stock: 1 semana
 
Medidor de entrada de pulsos de bajo nivel. Contiene una salida de potencia 12 V @ 70 mA o de 8,2 V con una impedancia de salida de 1 Kohm
  
DPF403 Star
590,00
Stock: 1 semana
 
Medidor con entrada seleccionable de 4-20 mA/0-5 Vdc/1-5 VCC. Contiene salida de potencia nominal 24 V @ 25 mA
  
DPF400-A3 Star
104,00
Stock: 1 semana
 
Tarjeta de salida analógica
  
DP40-B Star
104,00
Stock: 1 semana
 
Tarjeta de salida BCD aisalada
  
DP40-R Star
72,00
Stock: 1 semana
 
Relé mecánico dual 7A
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP40-S24
DP40-S24 Star
104,00
Stock: 1 semana
 
Comunicaciones RS232 aisladas
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP40-9SC2
DP40-9SC2 Star
28,50
Stock: 1 semana
 
Conector de serie de 9 pines para RS-232
  
DP40-25SC2 Star
28,50
Stock: 1 semana
 
Conector de serie de 25 pines para RS-232
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: * Ambas opciones no están disponibles en una única unidad. † Las opciones de comunicación incluyen un cable de comunicaciones de 1,8 m (6') que se conecta a la parte posterior del DPF400 y tiene una terminación de conexión telefónica. Para la terminación adecuada en un ordenador, se ofrece un conector de 9 y 25 pines que se acopla a la conexión telefónica, visite es.omega.com/dpf400 para obtener más detalles.
Completo de serie con banda protectora BUMPER BAND® gris y manual del operador.

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Seleccione:
DPF401 para indicador TTL/colector abierto/ensamblaje de contacto
DPF402 para indicador de pulsos de nivel bajo
DPF403 para indicador 4-20 mA/0-5 Vdc/1-5 Vdc (seleccionable en campo)

(2) Alimentación Seleccione:
para 115 Vac deje en blanco
-230V para 230 Vac

(3) Color de pantalla Seleccione:
para pantalla roja deje en blanco
-GR para pantalla verde
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos