€1.523,00 DPGM409-010BDWU
Descripción
Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre el manómetro.
Precisión (combinación de linealidad, histéresis y repetibilidad): ±0.08% BSL Temperatura de almacenamiento -40 a 82°C Temperatura de funcionamiento: -18 a 66°C Efectos térmicos (por encima del rango): Balance cero: Rangos 25 mb a 70 mb: ±1% span Rangos >70 mb: ±0.5% span Span Setting: Rangos 25 mb a 70 mb: ±1% span Rangos >70 mb: ±0.5% span Resistencia mínima entre el cuerpo del transductor y cualquier cable: 100MΩ @ 50 Vdc Ciclos de presión: 1 millón mínimo Estabilidad a largo plazo (1 año): ±0.1% FS típico Salida analógica: seleccionable por el usuario de 0 a 5 Vdc, 0 a 10 Vcc o 4 a 20 mA (alimentación de 24 Vcc externa). Configure el jumper para seleccionar corriente o tensión: Selección por Software de 0 a 5 Vdc, 0 a 10 Vdc, ó 4 a 20 mA Rangos bidireccionales tienen una salida analógica unidireccional igual a su intervalo completo;. Ie -15 a 15 psi = 0 a 10 Vdc. La salida analógica es independiente escalable Cable de salida analógica: 2,7 m con núcleo de ferrita (incluido) Precisión de salida analógica: 0.08% típica (0,15% como máximo en el campo de RF 10 V/m) Presión estática: 500 psi máximo aplicado a ambos lados simultáneamente Prueba de presión (diferencial): 25 mb: = 10 veces el rango 70 mb: = 6 veces el rango 170 mb a 50 Bar: = 4 veces el rango 70 bar: = 3 veces el rango Presión Contención Hi-Side (diferencial): 25 a 350 mb: a 1000 psi 1 a 70 bar: a 3000 psi Pantalla: LCD de 4 dígitos con retroiluminación seleccionable por el usuario, (9999 cuentas) 25 mm Altura de carácter Rango muestra/pantalla: Seleccionable por el usuario 0,38 a 30 segundos (de preset para 1/segundo) Interfaz PC: Conexión USB para configuración, cable incluido Conexión de presión: G ¼ macho Batería: Una de litio 3.6V Capacidad 8,4 Ah (C cell) incluido (dos incluidos con la opción inalámbrica) (modelo de la batería de reemplazo no. BATT-C-3V) Duración de la batería (típico): hasta 4 años |
Material carcasa: acero inoxidable 316 y ABS Acabado: electropulido Grado de protección ambiental: resistente al agua, IP65 Sensor piezas húmedas: acero inoxidable 316L Dimensiones: Pantalla: 115 D x 89 W x 74 mm H Sensor: 72-89 mm L por debajo de la pantalla, 80 mm de ancho Peso: 1 kg típicos dependiendo configuración Funciones del panel frontal: Luz de fondo: se enciende/apaga manualmente Min/Max: Recuerda min / max valores Cero/Borrado: Se muestran los ceros y borra min/max Software de configuración (a través de USB) Frecuencia de actualización: 4 opciones, 10, 5, 2, 1 veces por segundo Unidades: psi, inHg, inH2O, bar, mbar Bloqueo: Permite el bloqueo de las funciones del panel frontal Alarmas: seleccionable por el usuario y los límites de alarma "alto", "bajo" (colector abierto) Retroiluminación: On / Off, 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos Transmisor inalámbrico (opcional): Número de canal, velocidad de transmisión, alarmas, sensor de desplazamiento, registro gráfico de registro de datos Calibración: Cero y Span Indicador fuera de rango: “_ _ _ _” |