Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Indicador gráfico y registrador de datos para temperatura y procesos. 1/8 DIN

Serie DPi1701

registrador de datos e indicador para termopar y procesos. | Serie DPi1701

registrador de datos e indicador para termopar y procesos.

289,00 DPi1701

CE RoHS
  • Indicador para termopar, RTD y de señales de proceso (Voltaje y corriente)
  • Certificado UL y cUL
  • Monocromo, pantalla de alta resolución
  • Comunicaciones opcionales USB o RS232
  • Muestra las entradas de proceso en una barra horizontal, un gráfica o formato digital estándar
  • Registra 85.000 puntos con su lapso de tiempo
  • Reloj en tiempo real con batería de respaldo para impresión de tiempo fiable
  • Registro de datos basados en tiempo y fecha, alarmas 1 o 2, o pulsación de botón.
  • Relé dual y salida analógica aislada
  • Monitoriza y muestra los valores de proceso mínimo y máximo
  • Salida de 24 Vdc aislada para alimentar otros dispositivos
  • Entrada universal de alimentación de 90 a 240Vac
Instrumentación para la medición de presión y tensión - Ver productos relacionados

Descripción

Mas información sobre el funcionamiento de los indicadores de panel.

La nueva serie de indicadores de panel 1/8 DIN DPi1701 de Omega con registador de datos proporciona una funcionalidad de visualización y un rendimiento sin igual. La alta intensidad, retroiluminación, y la pantalla gráfica (240 x 64 puntos) que proporciona una potente forma de mostrar gráfico de barras horizontal, gráfico de línea, y registrar los datos en tiempo real.
La pantalla gráfica despliega menús completos con palabras para las opciones de configuración, proporcionando un método más fácil de programar en comparación con indicadores de panel típicos con sus crípticas siglas 4 letras.
Estos indicadores flexibles se adecuan perfectamente para aplicaciones de laboratorio, fábrica y monitoreo de proceso, mientras que el registro de datos con tiempo estampado también resulta muy útil para solucionar problemas de aplicaciones y desarrollo de métodos.

El indicador del panel puede ser configurado para aceptar termopares (J, K, T, E, R, S), RTD (2 o 3 conductores), tensión (0 a 10 Vdc) o corriente (0 a 20 mA). Las características opcionales son dos relés forma C, salida USB aislado o comunicaciones RS232, salida analógica aislada, 24 Vdc excitación aislada y receptor inalámbrico para usar con la gama de sensores inalámbricos de Omega.

ESPECIFICACIONES
Pantalla: monocromática retroiluminada, 240 x 64 puntos
Retroiluminación de la pantalla: de alta intensidad, amarilla
Formato de pantalla: digital estándar, grande digital, horizontal gráfico de barras, línea del gráfico gráficos
Muestreo: 4 muestras por segundo
Entradas
Precisión termopar: 0.5 ° C (0.9 ° F), 2.5 ° C (4.5 ° F) o el 0,5% de la escala total de R y S
Rango termopar:
    Tipo J: -100 a 760 ° C (-148 a 1.400 ° F)
    Tipo K: -100 a 1260 ° C (-148 a 2.300 ° F)
    Tipo E: -200 a 849 ° C (-328 a 1.560 ° F)
    Tipo T: -200 a 400 ° C (-328 a 752 ° F)
    Tipe R y S: 100 a 1760 ° C (212 a 3.200 ° F)
Detección de termopar abierto: Up | escala
Resistencia del cable termopar: 100 Ω máximo
RTD: 100 Ω Platino, 2 ó 3 hilos, 0.00385 curva
Precisión RTD : 0.5 ° C (0.9 ° F)
Rango RTD : -200 a 850 ° C (-328 a 1.562 ° F)
Detección RTD abierto: Hasta escala
Proceso (tensión o corriente)
Precisión: 0,1% de la lectura
Rango de voltaje de entrada: 0 a 10 Vdc
Rango de entrada de corriente: 0 a 20 mA / 4 a 20 mA
Teclado: 4 teclas táctil con retroalimentación
Registro de datos
Datos registrados: hasta 85.000 puntos de datos con fecha y hora
Modo de registro: Detener cuando esté lleno o Buffer circular
Inicio/detención registro: Pulsando botón, alarma 1 o 2 activada, alarma 1 o 2 apagada, hora y fecha
Salida: 0 a 5Vdc, 0 a 10Vdc o 4 a 20mA aislados
Alarmas
Relé: SPDT, 250 Vac o 30 Vdc @ 3A
Alarma: Activar / desactivar, alto / bajo, enganche / desenganche
Banda muerta: Establecer a través de la configuración del menú
Excitación
Voltaje de excitación: Aislado 24 Vdc @ 25 mA
Interface PC: Aislado USB o RS232 (9600 baudios, 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada)
Wireless
Portadora de la RF: ISM 2,4 GHz de espectro ensanchado de secuencia directa, licencia gratis por todo el mundo
Paquete de datos RF: IEEE 802.15.4 arquitectura de comunicación abierta
Rango RF:
    Interior / urbana: Hasta 40 metros
    al aire libre: Hasta 120 metros
Aislamiento eléctrico
Potencia de salida RF: 10 dBm (10 mW)
Aislamiento eléctrico
Alimentación a la entrada / salida: 3000 Vac durante 1 minuto
Alimentación a los relés: 2300 Vac durante 1 minuto
Generales
Alimentación: 90 a 240 Vac ± 10%, 50 a 400 Hz
Condiciones de funcionamiento: 0 a 50 ° C, 90% RH sin condensación
Protección: NEMA-1/Type 1 bisel delantero
Dimensiones: 48 H x 96 W x 118 mm D
Sección del panel: 45 H x 92 mm W
Peso: 295 g
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
RoHS
Descripción
DPi1701 Star
289,00
Stock: En stock
RoHS compliant
Indicador gráfico de panel y registrador de datos con salida RS232 aislada
DPi1701-USB-R Star
357,00
Stock: En stock
RoHS compliant
Indicador gráfico de panel, registrador de datos, relé doble con salida USB aislada y excitación 24Vdc
DPi1701-USB-AR Star
405,00
Stock: En stock
RoHS compliant
Indicador gráfico de panel, registrador de datos, relé doble con salida USB aislada y salida analógica
DPi1701-USB-ARW Star
450,00
Stock: 1 semana
RoHS compliant
Indicador gráfico de panel, registrador de datos, relé doble con salida USB aislada, salida analógica y receptor inalámbrico
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con un guía de inicio rápido y cable USB (solo para modelos USB). El software libre disponible para su descarga desde OMEGA.

Manuales del productos:

Descargar Guía del usuario (Spanish)
Descargar INICIO RÁPIDO Guía del usuario (Spanish)