Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Indicadores i-Series 1/32 DIN para temperatura y proceso

DPi32

Indicadores para temperatura y proceso | DPi32

Indicadores para temperatura y proceso

244,82 DPi32

CE
  • Indicadores de temperatura y proceso de alta calidad, extensión gratuíta de garantía de 5 años
  • Fácil de usar y configurar
  • Software gratuíto, Controles Active X
  • Alta precisión ±0.5°C (0.9°F), 0.03% de la lectura
  • Excitación integrada de 10 a 24 Vdc de serie
  • La primera serie de instrumentación con pantallas a color totalmente programable de serie.
  • Varios modelos de controladores i Series disponibles con diferentes tipos de salidas. Clic en CNi32, CNi16, CNi8
Medidores de prueba - medición de temperatura - Ver productos relacionados

Descripción

Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento de los indicadores de panel.

El innovador indicador de panel para temperatura y proceso OMEGA ® iSeriesse encuentran entre los más precisos de la industria y combinan una gran cantidad de funciones avanzadas sin dejar de ser fácil de configurar y utilizar.

Familia i/8, I/16, i32
El DPi32 es un indicador del panel DIN digital de 1/32 y forma parte de la familia de indicadores y controladores OMEGA ® iSeries basados en microprocesadores que también están disponibles en tamaños DIN 1/8 y 1/16. Todos tienen paneles frontal IP65(NEMA-4). Los instrumentos iSeries comparten la misma configuración y el menú y el método de operación de configuración, lo que supone un enorme ahorro de tiempo para la integración del sistema.

Alta calidad y fiabilidad
Los indicadores OMEGA ® DPi32 cuenta con una garantía extendida de cinco años sin coste adicional. Cada instrumento iSeries está calibrado y probado exhaustivamente en varias etapas a lo largo de la producción. LaiSeries ofrece la más alta precisión de la instrumentación industrial en 0.03% de la lectura.

Pantalla a color programable
La pantalla puede ser programada para cambiar de color en un punto de referencia. Por ejemplo, el instrumento se puede programar para visualizar el valor de proceso en VERDE durante el calentamiento, cambiar a AMBER para indicar el rango de operación normal, y ROJO para indicar una condición de alarma. Los cambios de color se ven rápidamente desde la distancia, y los operadores de máquinas intuitivamente pueden reaccionar a las condiciones cambiantes.
El instrumento también puede ser programado para mostrar un solo color inalterable: VERDE, AMBER o ROJO. Esta opción resulta útil cuando se utilizan varios indicadores para mostrar diferentes parámetros en el mismo panel.
Indicador de temperatura iSeries

Entradas Universales
La familia iSeries ofrece la más amplia selección de entradas de señales disponibles en un solo instrumento industrial. Las opciones se seleccionan fácilmente desde el menú con cuatro botones del panel frontal o mediante comunicaciones serie:
Termopar tipo K, J, T, E, R, S, B, C, N, y J DIN.
RTD de Pt 100, 500 y 1000 ohmios de curvas 0,00385 y 0,00392 con una selección de 2, 3 o 4 hilos de conexión
. Proceso con rangos de tensión de 0 a 100 mV, 0-1 V y 0-10 V
Corriente de proceso:0-20 mA

Salida analógica
La salida analógica opcional se puede programar en un rango de 0 a 10 Vdc o 0-20 mA.
Salida de alarma
Las salidas de relé opcionales se pueden programar para operaciones High/Low, Arriba/Abajo o Banda, de bloqueo o no bloqueo

Excitación incorporada de serie
La familia i Serie viene de serie con una opción de excitación de 24 V CC a 25 mA para transmisores y otros dispositivos. (No disponible con comunicaciones RS-232/RS-485 seriales opcionales.)

Comunicaciones serie RS-232 y RS-485 aisladas
Los iSeries son los primeros instrumentos de industria inteligentes que ofrecen tanto RS-232 y RS-485 para comunicaciones en serie en un solo instrumento que puede seleccionarse desde el menú. Los protocolos de serie de texto y MODBUS ASCII son ambos soportados.

Software Libre
El software gratuito permite una fácil configuración, y adquisición de datos con el OMEGA ® iSeries. (La imagen de la derecha es un ejemplo del software que se puede usar).
Ejemplo de software para el indicador
Controladores libres ActiveX
Se proporcionan Controles ActiveX gratuitos con los iSeries, por lo que resulta fácil de integrar con los sistemas de información que utilizan este tipo de controles, como Microsoft Visual Basic y Microsoft Excel, así como con el popular OLE y adquisición de datos compatible con OPC, control de procesos y software de automatización industrial de OMEGA ®, GE Fanuc, Intellution, Rockwell Automation, objetos Automation, iconics y Wonderware, entre otros.


Además de los indicadores de panel serie i, también ofrecemos modelos de controladores con una variedad de entradas y opciones de comunicación.
Consulte los controladores de las series CNi32, CNi16, CNi8.

Vea los links relacionados para obtener la hoja de especificaciones, accesorios, y productos adicionales de la Serie i.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Indicadores de panel 1/32 DIN sin salidas
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPi32
DPi32
244.82
Stock: 2 semanas
 
Indicador de panel 1/32 DIN. alimentación 90 a 240Vac
  
DPi32-DC
283.47
Stock: 7 semanas
 
Indicador de panel 1/32 DIN. alimentación 12 a 36 Vdc
Indicador de panel 1/32 DIN con comunicaciones RS232 y RS485
  
DPi32-C24
349.32
Stock: 7 semanas
 
Indicador de panel 1/32 DIN con comunicaciones serie. 90 a 240 Vac
  
DPi32-C24-DC
386.54
Stock: 7 semanas
 
Indicador de panel 1/32 DIN con comunicaciones serie. 12 a 36 Vdc
Indicador de panel 1/32 DIN con relé de alarma dual
  
CNi3233-SM
339.34
Stock: 7 semanas
 
Indicador de panel 1/32 DIN con relé dual. 90 a 240Vac
  
CNi3233-DC-SM
379.79
Stock: 1 semana
 
Indicador de panel 1/32 DIN con relé dual. 12 a 36Vdc
Indicador de panel 1/32 DIN con relé de alarma dual y RS232/RS485
  
CNi3233-C24-SM
444.16
Stock: 7 semanas
 
Indicador de panel 1/32 DIN con relé dual y comunicaciones comm. 90 a 240 Vac
  
CNi3253-C24-DC-SM
482.02
Stock: 3 semanas
 
Indicador de panel 1/32 DIN con relé dual y comunicaciones comm. 12 a 36 Vdc
Indicador de panel 1/32 DIN con alarma relé y salida analógica
  
CNi3253-SM
339.34
Stock: 7 semanas
 
Indicador de panel 1/32 DIN con alarma relé y salida analógica. 90 a 240 Vac
  
CNi3253-DC-SM
379.79
Stock: 3 semanas
 
Indicador de panel 1/32 DIN con alarma relé y salida analógica. 12 a 36Vdc
Indicador de panel 1/32 DIN con alarma relé, salida analógica y RS232/RS485
  
CNi3253-C24-SM
445.50
Stock: 7 semanas
 
Indicador de panel 1/32 DIN con alarma relé, salida analógica. Comunicaciones en serie. 90 a 240 Vac
  
CNi3253-C24-DC-SM
482.02
Stock: 3 semanas
 
Indicador de panel 1/32 DIN con alarma relé, salida analógica. Comunicaciones en serie. 12 a 36 Vdc
Todos los precios se muestran en EUR
Ordering Example: (1) DPI32 Panel digital 1/32 DIN con entrada universal, €244.82

Manuales del productos:

Descargar DPiS32 - i Series Monitor Quick Start Manual
Descargar DPi8, DPi8C, DPi16, DPi32 Series - Temperature & Process Monitor

Software:

Descargar iSeries ActiveX Control
Descargar iSeries Configuration Software
Descargar iSeries ActiveX Control
Descargar iSeries Configuration Software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.