€422,28 DPI8c
Descripción
Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre los indicadores de panel.El innovador indicador de panel OMEGA ® iSeriesse encuentran entre los más precisos de la industria y combinan una gran cantidad de funciones avanzadas sin dejar de ser fácil de configurar y utilizar.
Familia i/8, I/16, i32
El DPi8 es un indicador del panel DIN digital de 1/8 y forma parte de la familia de indicadores y controladores OMEGA ® iSeries basados en microprocesadores que también están disponibles en tamaños DIN 1/8 y 1/8. Todos tienen paneles frontal IP65(NEMA-4). Los instrumentos iSeries comparten la misma configuración y el menú y el método de operación de configuración, lo que supone un enorme ahorro de tiempo para la integración del sistema.
Alta calidad y fiabilidad
Los indicadores OMEGA ® DPi8 cuenta con una garantía extendida de cinco años sin coste adicional. Cada instrumento iSeries está calibrado y probado exhaustivamente en varias etapas a lo largo de la producción. LaiSeries ofrece la más alta precisión de la instrumentación industrial en 0.03% de la lectura.
Pantalla a color programable La pantalla puede ser programada para cambiar de color en un punto de referencia. Por ejemplo, el instrumento se puede programar para visualizar el valor de proceso en VERDE durante el calentamiento, cambiar a AMBER para indicar el rango de operación normal, y ROJO para indicar una condición de alarma. Los cambios de color se ven rápidamente desde la distancia, y los operadores de máquinas intuitivamente pueden reaccionar a las condiciones cambiantes. El instrumento también puede ser programado para mostrar un solo color inalterable: VERDE, AMBER o ROJO. Esta opción resulta útil cuando se utilizan varios indicadores para mostrar diferentes parámetros en el mismo panel. Td> |
Entradas Universales
La familia iSeries ofrece la más amplia selección de entradas de señales disponibles en un solo instrumento industrial. Las opciones se seleccionan fácilmente desde el menú con cuatro botones del panel frontal o mediante comunicaciones serie:
Termopar tipo K, J, T, E, R, S, B, C, N, y J DIN.
RTD de Pt 100, 500 y 1000 ohmios de curvas 0,00385 y 0,00392 con una selección de 2, 3 o 4 hilos de conexión
.
Proceso con rangos de tensión de 0 a 100 mV, 0-1 V y 0-10 V
Corriente de proceso:0-20 mA
Salida analógica
La salida analógica opcional se puede programar en un rango de 0 a 10 Vdc o 0-20 mA.
Salida de alarma
Las salidas de relé opcionales se pueden programar para operaciones High/Low, Arriba/Abajo o Banda, de bloqueo o no bloqueo
Excitación incorporada de serie
La familia i Serie viene de serie con una opción de excitación de 24 V CC a 25 mA para transmisores y otros dispositivos. (No disponible con comunicaciones RS-232/RS-485 seriales opcionales.)
Comunicaciones serie RS-232 y RS-485 aisladas
Los iSeries son los primeros instrumentos de industria inteligentes que ofrecen tanto RS-232 y RS-485 para comunicaciones en serie en un solo instrumento que puede seleccionarse desde el menú. Los protocolos de serie de texto y MODBUS ASCII son ambos soportados.
Software Libre El software gratuito permite una fácil configuración, y adquisición de datos con el OMEGA ® iSeries. (La imagen de la derecha es un ejemplo del software que se puede usar). |