Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Medidores de panel digitales
El medidor lider en el mercado, es ahora también el más facil de usar

Series DP32Pt, DP16Pt y DP8Pt

Medidores de panel digitalesEl medidor lider en el mercado, es ahora también el más facil de usar | Series DP32Pt,  DP16Pt y DP8Pt
¡Nuevo!

  • Alto rendimiento, extremadamente versátil
  • Fácil e intuitivo de usar
  • Pantalla LED de 9 segmentos con 3 colores brillantes (ROJO, VERDE y ÁMBAR)
  • Entradas universales de alta precisión para termopares, RTD, termistores y tensión/corriente de proceso
  • No hay que configurar puentes, el firmware es totalmente configurable
  • Reconocimiento de la configuración automatizada, secuencia del menú "inteligente"
  • Hasta 20 muestras por segundo con un convertidor analógico-digital de 24 bits
  • USB estándar, Ethernet opcional y RS232/ RS485 con comunicaciones en serie MODBUS®
  • Firmware incorporado con excitación seleccionable en 5V, 10V, 12V y 24V (12V máximo para unidades con alimentación DC)
  • Lecturas positivas y negativas a escala completa
  • Marco frontal con calificación NEMA 4 (IP65) (1⁄32 y 1⁄16 DIN) o NEMA 1 (⅛ DIN)
  • Programación de alarma flexible
  • Reinicio de relé remoto
  • Disponible con 2 relés mecánicos opcionales para alarmas
  • Se ofrece en tamaños DIN 1⁄32, 1⁄16 y ⅛
Sondas, elementos y asambleas de termistores - Ver productos relacionados

Descripción

La serie PLATINUM de la familia de medidores de panel digitales basados en microprocesadores ofrece una flexibilidad incomparable en la medida del proceso. Extremadamente potente y versátil, se ha tenido un gran cuidado en el diseño de un producto que es muy fácil de configurar y usar. El reconocimiento automático de la configuración del hardware elimina la necesidad de puentes y permite que el firmware se simplifique automáticamente eliminando todas las opciones del menú que no se apliquen a una configuración específica.
Cada unidad permite que el usuario seleccione el tipo de entrada de los 9 tipos de termopar (J, K, T, E, R, S, B, C y N), RTD de Pt (100, 500 o 1000 Ω, con una curva de 385, 392 o 3916), termistores (2250 Ω, 5K Ω y 10K Ω), tensión en CC o corriente continua. Las entradas de la tensión o corriente bipolares son completamente graduables para adecuarse a todas las unidades de diseño, con un punto decimal seleccionable que es perfecto para su uso con presión, flujo u otro proceso de entrada.
Se pueden configurar dos alarmas desde abajo, arriba, alto/bajo y el disparador de la banda usando ya sea los puntos de activación de la alarma absolutos o de desviación. Además, está disponible la indicación alta-alta/baja-baja. Los dos relés mecánicos unipolares de dos posiciones opcionales pueden ser asignados a una o ambas activaciones de alarma. También se pueden asignar dos anunciadores y tres colores de pantalla para las activaciones de alarma.
El dispositivo de la serie PLATINUM presenta una pantalla programable grande de 9 segmentos LED de tres colores, con la capacidad de cambiar de color y/o cambiar el estado de las salidas cada vez que se activa una alarma. El suministro de potencia universal acepta 90 a 240 V AC. La opción de alimentación de baja tensión acepta 24 V AC o 12 - 36 V CC.
Ethernet incorporado y comunicaciones en serie
La salida Ethernet opcional en los modelos DIN 1⁄16 y ⅛ permite que las unidades se conecten directamente a la red de Ethernet y transmitan los datos en paquetes TCP/IP estándar o servir a páginas web por LAN o internet. Las comunicaciones opcionales en serie también están disponibles para configurarse como RS232 o RS485, con comandos directos ASCII o MODBUS®. Los tres tipos de interfaces de comunicación (USB, Ethernet y en serie) pueden ser instalados y activados simultáneamente.

CARACTERÍSTICAS
Entradas
Tipos de entrada:
Termopar, RTD, termistor, tensión analógica, corriente analógica
Entrada de corriente: 4 a 20 mA, 0 a 24 mA graduable
Entrada de tensión: -100 a 100 mV, -1 a 1 V, -10 a 10 V CC graduable
Entrada del termopar (ITS 90): K, J, T, E, R, S, B, C, N
Entrada RTD (ITS 90): Sensor Pt 100/500/1000 ? , 2, 3 o 4 cables; curvas de 0,00385, 0,00392 (solo 100 Ω) o 0,003916 (solo 100 Ω)
Entrada del termistor: 2.252 Ω, 5.000 Ω, 10.000 Ω
Configuración: Diferencial
Polaridad: Bipolar
Resolución: Temperatura 0,1°; Proceso 10 µV
Impedancia de entrada:
    Voltaje del proceso:
10 MΩ para ±100 mV,
    1 MΩ para otros rangos de tensión
    Corriente de proceso: 5 Ω
    Termopar: Máximo 10 kΩ
Estabilidad de temperatura:
    RTD:
0,04°C/°C
    Termopar a 25 °C 0,05°C/°C (compensación de junta fría)
    Proceso: 50 ppm/°C
Conversión A/D: Sigma-delta de 24 bits
Velocidad de lectura: 20 muestras por segundo
Filtro digital: Programable desde los 0,05 segundos (filtro = 1) a 6,4 segundos (filtro = 128)
CMRR: 120 dB
Excitación: Firmware seleccionable (no se configuran los puentes) a 5, 10, 12, y 24 V CC a 25 mA (12V máximo para unidades con alimentación DC)
Ajuste de puntos de referencia: -9999 a +9999 recuentos
Calentamiento hasta precisión definida: 30 min
Salidas de alarma (opcional)
Relé SPDT:
Único polo, relé mecánico de dos posiciones, 250 V AC o 30 V CC a 3 A (carga resistiva)
Comunicaciones (USB estándar, en serie Y ETHERNET OPCIONAL)
Conexión:
    USB:
micro-USB hembra
Ethernet: RJ45 estándar
Serie: Terminales de tornillo
USB: USB 2.0 anfitrión o dispositivo
Conformidad con las normas de Ethernet: IEEE 802.3 10/100 Base-T de conmutación automática, TCP/IP, ARP
Serie: Software seleccionable RS232 o RS485; programable 1200 a 115.2 K baudios
Protocolos: ASCII de Omega, ASCII/RTU de Modbus®
Potencia de entrada/salida: 2.300 V CA por 1 min. de prueba; 1.500 V CA por 1 min. de prueba (opción de bajo voltaje/potencia)
Potencia de salida de los relés/SSR: 2.300 V CA por 1 min. de prueba
Relés/SSR para salida relé/SSR: 2.300 V CA por 1 min. de prueba
RS232/RS485 para las entradas/salidas: 500 V CA por 1 min. de prueba
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP32Pt
DP32Pt
226,94
Stock: En stock
 
1/32 Indicador DIN con Comunicaciones USB
  
DP32Pt-330
285,46
Stock: 7 semanas
 
1/32 Indicador DIN con 2 relés de alarma y Comunicaciones USB
  
DP32Pt-C24-DC
347,05
Stock: 7 semanas
 
1/32 Indicador DIN con USB y RS232 / RS485 de comunicaciones serie, 12-36 Vdc Powered
  
DP32Pt-330-C24
373,83
Stock: 7 semanas
 
1/32 DIN Indicador con 2 relés de alarma, USB y Comunicaciones RS232 / RS485 Serial
  
DP16Pt-DC
312,66
Stock: 7 semanas
 
1/16 DIN Indicador con Comunicaciones USB, 12-36 Vdc Powered
  
DP16Pt-330
333,07
Stock: 7 semanas
 
01.16 Indicador DIN con 2 relés de alarma y Comunicaciones USB
  
DP16Pt-EIP-DC
407,81
Stock: 7 semanas
 
01.16 Indicador DIN con comunicaciones Ethernet y USB, 12-36 Vdc Powered
  
DP8Pt
327,05
Stock: 7 semanas
 
1/8 Indicador DIN con Comunicaciones USB
  
DP16Pt-330-C24-EIP-DC
550,53
Stock: 7 semanas
 
1/16 DIN Indicador con 2 relés de alarma, USB, RS232 / RS485 de serie y de comunicaciones Ethernet, 12-36 Vdc Powered
  
DP8Pt-330-DC
413,80
Stock: 7 semanas
 
1/8 Indicador DIN con 2 relés de alarma y Comunicaciones USB, 12-36 Vdc Powered
  
DP8Pt-330-C24-DC
509,77
Stock: 7 semanas
 
1/8 Indicador DIN con 2 relés de alarma, USB abd RS232 / RS485 de comunicaciones serie, 12-36 Vdc Powered
  
DP8Pt-330-EIP
€482,58
Stock: 7 semanas
 
1/8 Indicador DIN con comunicaciones Ethernet de 2 relés de alarma, USB y
Accesorios
  
PT-USB-ADAPTER
€13.33
Stock: 7 semanas
 
USB estándar al adaptador USB Micro
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT-USB-CABLE
PT-USB-CABLE
28.55
Stock: 1 semana
 
Micro USB al cable Standard con el montaje Conector Panel
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT-USB-1
PT-USB-1
27.50
Stock: 1 semana
 
Memoria USB 1 GB de doble terminación (Hombre Micro y Male estándar)
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Viene con un manual completo de inicio rápido y con un manual del operador descargable.
Nota: Las opciones de Ethernet no están disponibles en los modelos de DIN 1⁄32.

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Tamaño DIN Seleccione:
32PT para pantalla única 1/32 DIN
16PT para pantalla única 1/16 DIN
8PT para pantalla única 1/8 DIN

(2) Relés Seleccione:
Nada (dejar en blanco) para sin relés
-330 para 2 relés mecánicos de alarma

(3) Comunicaciones en serie Seleccione:
Nada (dejar en blanco) para sin comunicaciones
-C24 para comunicaciones RS232 / RS485

(4) Ethernet Seleccione:
Nada (dejar en blanco) para sin ethernet
-EIP para puerto ethernet y web server (No disponible en modelos 1/32 DIN

(5) Alimentación Seleccione:
Nada (dejar en blanco) para alimentación AC
-DC para alimentación de 12 a 36 Vdc
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.