Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Transmisor con entradas multiparámetro para pH/ORP

DPU91_pH

Pantalla & transmisor de procesos
 | DPU91_pH

Pantalla & transmisor de procesos

  • Gran pantalla retroiluminada y de detección automática
  • Gráfico de barras digital tipo "esfera"
  • Interfaz intuitiva y fácil de usar
  • Relés de campo actualizables opcionales
  • Indicador de aviso vía LED
  • Capacidades de etiquetas personalizadas de 13 caracteres
  • Capacidad de rearmado de fábrica
Instrumentación y electrodos pH industriales - Ver productos relacionados

Descripción

El transmisor DPU91 ofrece una interfaz de canal individual para muchos parámetros diferentes como el flujo, pH/ORP, conductividad/resistividad, salinidad y temperatura. El transmisor DPU91-BC presenta la capacidad añadida de ser compatible con el módulo de lotes para el control de estos. Su pantalla extragrande (100 mm²) retroiluminada puede verse a una distancia de 4 a 5 veces superior a la de los transmisores convencionales. La pantalla muestra líneas independientes para las unidades de medición, las mediciones principales y secundarias, así como un gráfico de barras analógico.

El DPU91 se ofrece en versiones para montaje en panel o proceso. Ambos modelos pueden funcionar a entre 12 y 32 V CC (24 V CC nominales) y presentan salidas de 4 a 20 mA. Diseñados para una flexibilidad total, los módulos enchufables permiten que la unidad se adapte fácilmente para responder a las cambiantes necesidades de las aplicaciones. Los módulos opcionales incluyen una herramienta de configuración de comunicaciones para PC, relé, conductividad/resistividad directa y lotes. La unidad puede emplearse con valores por defecto para una instalación rápida y sencilla o personalizarse con etiquetas, ajustes de dial máximos y mínimos, unidades de medición y resolución.


Especificaciones
Canales de entrada: 1
Tipos de entradas & especificaciones
  Serie digital: ACSII, nivel TTL, 9600 bps
  entrada pH/ORP: a través de la salida digital desde el sistema electrónico de sensores PHTX-2750 pH/ORP
  Conductividad/resistividad sin procesar: Entrada directamente desde electrodos de conductividad/resistividad compatibles a través del módulo directo de conductividad/resistividad o vía CDTX-2850
  Entrada de frecuencia:
    Sensibilidad (para sensores de detección): 80 mV a 5 Hz, incremento gradual con frecuencia de hasta 2,5 V
    Rango de frecuencia (para sensores de impulsos): De 0,5 Hz a 1500 Hz en la entrada de nivel TTL
    Precisión: ± 0,5 % de error máximo de lectura a 25 °C
    Resolución: 1 µS
    Repetibilidad: ±0,2 % de lectura

Rangos de visualización
  pH: De 0,00 a 15,00
  Temperatura pH: De -99 a 350 °C (de -146 a 662 °F)
  ORP: De -1999 a 1999,9 mV
  Conductividad: De 0,0000 a 99999 µS, mS, PPM y PPB (TDS), kΩ, MΩ
  Temp. conductividad: De -99 a 350 °C (de -146 a 662 °F)
  Salinidad: De 0 a 100 PPT
  Temperatura: De -99 a 350 °C (de -146 a 662 °F)
  Caudal: De -9999 a 99999 unidades por segundo, minuto, hora o día
  Totalizador: De 0,00 a 99999999 unidades (bloqueo de programa o rearmable)
  Nivel: De -9999 a 99999 m, cm, ft, in, %
  Volumen: De 0 a 99999 cm³, m³, in³, ft³, gal, L, lb, kg, %
  Presión: De -40 a 1000 psi
  Oxígeno disuelto de 0 a 20 mg/L, de 0 a 200 %

Salidas
  Corriente (de 4 a 20 mA):
    Tramo: De 3,8 a 21 mA
    Cero: Ajustado de fábrica a 4,0 mA; programable por el usuario de 3,8 a 4,2 mA
    Escala completa: Ajustado de fábrica de 20,00 mA; programable por el usuario de 19,0 a 21,0 mA
    Precisión: Error máx. ±32 µA a 25 °C a 24 V CC
    Resolución: 6 µA o superior
    Desviación de temp.: ±1 µA por °C
    Rechazo de fuente de alimentación: ±1 µA por V
    Aislamiento: Baja tensión (< 48 V CA/CC)
    Tensión: De 10,8 a 35,2 V CC
    Impedancia máx.: 250 Ω a 12 V CC; 500 Ω a 18 V CC; 750 Ω a 24 V CC
   &nbs
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Multi-Parameter Display and Transmitter
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPU91
DPU91
549.50
Stock: 1 semana
 
DC powered field mount multi-parameter display and transmitter (Requires FP90UM mounting kit)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPU91P
DPU91P
543.79
Stock: 1 semana
 
DC powered panel mount multi-parameter display and transmitter
pH and ORP Electrodes
  
ORE-2725
€345.66
Stock: 9 semanas
 
Flat surface ORP electrode, 10KΩ ID. 3⁄4 NPT
  
ORE-2725-ISO
€345.66
Stock: 9 semanas
 
Flat surface ORP electrode, 10KΩ ID, ISO 7/1 R3⁄4
  
PHE-2724
€327.15
Stock: 1 semana
 
Flat surface pH electrode, 3K Balco, 3⁄4 NPT thread
  
PHE-2726
€281.48
Stock: 9 semanas
 
Bulb style pH electrode, 3K Balco, 3⁄4 NPT thread
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10
PHA-10
€16.67
Stock: En stock
 
pH 10 buffer solutions 500 ml (1 pt)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10-GAL
PHA-10-GAL
€41.61
Stock: 2 semanas
 
pH 10 buffer solutions 4L (1 gal)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4
PHA-4
€16.67
Stock: En stock
 
pH 4 buffer solutions 500 ml (1 pt)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4-GAL
PHA-4-GAL
€41.61
Stock: 2 semanas
 
pH 4 buffer solutions 4L (1 gal)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7
PHA-7
€16.67
Stock: En stock
 
pH 7 buffer solutions 500 ml (1 pt)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7-GAL
PHA-7-GAL
€41.61
Stock: 2 semanas
 
pH 7 buffer solutions 4L (1 gal)
  
PHA-DI
€19.70
Stock: 1 semana
 
De-ionized water 500 ml (1 pt)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-DI-GAL
PHA-DI-GAL
€49.25
Stock: 1 semana
 
De-ionized water 4L (1 gal)
  
PHAB-DI
€44.66
Stock: 3 semanas
 
20 single use foil packets of de-ionized water
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHAB-PH
PHAB-PH
€44.66
Stock: 1 semana
 
5 each single use foil packets of pH-4, pH-7, pH-10 and de-ionized water
  
PHEH-275G
€473.06
Stock: 1 semana
 
Submersible sensor electronics, 3⁄4 NPT
  
PHEH-275Y
473.08
Stock: 9 semanas
 
In-line sensor electronics, 15 ft cable, 3⁄4 NPT
  
PHEH-275Y-ISO
€473.06
Stock: 7 semanas
 
In-line sensor electronics, 15 ft cable, ISO 7/1 R3⁄4
  
PHEH-276G
Consult Sales  
Stock: 
 
 
In-line pre-amplifier, 3⁄4 NPT
  
PHEH-276G-ISO
Consult Sales  
Stock: 
 
 
In-line pre-amplifier, ISO 7/1 R3⁄4
  
PHEH-276Y
€274.88
Stock: 1 semana
 
Submersible pre-amplifier, 3⁄4 NPT
  
PHEH-276Y-ISO
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Submersible pre-amplifier, ISO 7/1 R3⁄4
  
PHE-2700-DLA
€479.46
Stock: 1 semana
 
pH/ORP simulator and system tester
Mounting and Electrical Options
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFP90UM
FP90UM
€75.03
Stock: 7 semanas
 
Universal mounting bracket for remote mounted display
  
DPU90-R
€116.79
Stock: 7 semanas
 
Field mount relay module
  
DPU90-COMM
€320.58
Stock: 7 semanas
 
Field mount communications module
Mounting options for use with EasyCal
  
PHTX-275G
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Submersible pre-amplifier, pH/ORP/NPT EasyCal
  
PHTX-275Y
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Universal mount junction box with EasyCal
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Incluye manual de instrucciones.

Los electrodos y los kits de montaje se venden por separado.


We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.