DRF-RTD
Conversor de RTD pt100 a 4-20mA o 0-10V
-
Conversor de Pt100 a 4-20mA o 0-10V- Curva de 0,00385
-
Configuración de 2 o 3 hilos
-
Precisión de 0,2%
-
Compensación de resistencia del hilo de hasta 10 Ω
-
Protección exclusiva contra roturas
-
Tiempo de respuesta de < 250 mseg.
-
Aislamiento galvánico entre la entrada, la salida y la alimentación
Descripción
This product has been discontinued. For a potential replacement, please see TXDIN402, DR-i3P, or DRST-UN.
Haga clic aquí si quiere mas información de acondicionadores de señal
Los acondicionadores de señal DRF-RTD RTD admiten RTD de platino de 2 o 3 hilos como entrada y proporcionan una salida aislada de 0-10 Vcc o de 4-20mA. Los modelos están disponibles con tres opciones de alimentación diferentes: 24 Vcc, 120 Vca y 240 Vca.
Los DRF-RTD son idóneos para aplicaciones industriales. Todos los modelos se montan en un riel DIN estándar de 35 mm y ofrecen un aislamiento galvánico entre la entrada, la salida y la alimentación de hasta 3.500 Veff (en modelos específicos). El tiempo de respuesta del módulo es de 250 mseg. o inferior.
Tabla con los códigos para el rango DRF-RTD
Código rango | Rango |
-25/75C | -25 a 75°C |
0/100C | 0 a 100°C |
0/200C | 0 a 200°C |
0/300C | 0 a 300°C |
0/450C | 0 a 450°C |
0/600C | 0 a 600°C |
CARACTERÍSTICAS
RTD: 2 o 3 hilos 100Ω platino
RTD, Ω=0,00385
Precisión: <0,2% escala completa
Linealidad: <0,1% escala completa
Deriva térmica: <250 ppm/°C típica
Tiempo de respuesta: <250 mseg. (90% de señal)
RTD Excitación: 1 Vcc
Impedancia de entrada: Medida con un puente de Wheatstone. Puente a positivo mediante resistencia de 100Ω, Puente a negativo mediante resistencia de 10KΩ.
† Todos los precios se muestran en EUR
Notas: * Especificar la alimentación, "24 Vcc" para alimentación de 24 Vcc, "115 Vca" para alimentación de 115 Vca o "230 Vca" para alimentación de 230 Vca
** Especificar código de rango a partir de la tabla de rangos de entrada
*** Especificar salida, "4/20" para salidas de 4 a 20 mA o "0/10" para salidas de 0 a 10 Vcc
Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Alimentación Seleccione:115VAC para 115 Vac
230VAC para 230 Vac
24VDC para 24 Vdc
(2)
Rango Seleccione:-25/75C para -25 a 75 grados C
-50/150C para -50 a 150 grados C
0/100C para 0 a 100 grados C
0/200C para 0 a 200 grados C
0/300C para 0 a 300 grados C
0/450C para 0 a 450 grados C
0/600C para 0 a 600 grados C
(3)
Salida Seleccione:4/20 para 4 a 20 mA
0/10 para 0 a 10Vdc
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos