Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Bloques de terminales de termopar, montaje en riel DIN

Serie DRTB-2

Bloques de terminales de termopar | Serie DRTB-2

Bloques de terminales de termopar

24,39 DRTB-K-2

CE
  • Bloques de terminales para termopar de tipo tornillo para conexiones de seguridad y mantenimiento libres
  • Tipo K, J, T, E, N, R/S y calibraciones U
  • Conector miniatura hembra para termopar incorporado para revisar y solucionar problemas
  • Totalmente cerrado, no se requieren placas finales
  • Para montar en riel DIN, estrecho 10,7 mm anchura
  • Identificado con calibración y conexiones "+,-"
Sistemas de panel y conectores para termopar - Ver productos relacionados

Descripción

Aplicaci'on con los terminales de bloque para termopar DRTB-2
La nueva serie de conectores de termopares DRTB-2 están fabricados con aleaciones termopar de alto grado para garantizar una precisión absoluta en las lecturas. El receptáculo hembra compatible con SMP incorporado acepta un conector miniatura para termopar. El conector hembra permite al usuario conectarlo a un medidor portátil para aplicaciones como la recolección de datos, para la conformidad con el control de calidad, estudios de capacidad y reparación o resolución de problemas de instalación.

La cubierta de plástico está fabricada con resina termoplástica con poliamida gris 6,6 con una clasificación UL 94 V0 para 85 °C. Estos bloques de terminales de termopar están completamente cerrados y no necesitan placas finales. Los tornillos y abrazaderas están acabados en zinc y juntos proporcionan una excelente vibración, mantenimiento libre y una conexión resistente a la corrosión.

Los bloques de terminales DRTB se montan en rieles DIN estándar de 35 mm o rieles de tipo G de 32 mm y se identifican con tipo de calibración y conexiones positiva (+) y negativa (-). La entrada del cable está canalizada para permitir una rápida inserción del hilo incluso con un cable trenzado.

Los bloque de terminales poseen gran robustez CARACTERÍSTICAS
Anchura del terminal: 10,7 mm
Longitud/altura del terminal: 51 mm / 42,3 mm
Altura de la instalación riel DIN 35 x 7,5 mm/ 35 x 15 mm: 43,5 mm / 51 mm
Tamaño máximo del cable: 14-24 cable solido; 16-24 cable trenzado
Longitud de desaislado: 8 mm
Torsión en Nm: 0.4 ± 10%
Temperatura nominal: -40 a 85 °C
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDRTB-K-2
DRTB-K-2
24,39
Stock: En stock
 
Bloque de terminales de termopar, tipo K
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDRTB-J-2
DRTB-J-2
24,39
Stock: 1 semana
 
Bloque de terminales de termopar, tipo J
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDRTB-T-2
DRTB-T-2
24,39
Stock: 1 semana
 
Bloque de terminales de termopar, tipo T
  
DRTB-E-2
24,39
Stock: En stock
 
Bloque de terminales de termopar, tipo E
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDRTB-R/S-2
DRTB-R/S-2
25,76
Stock: 1 semana
 
Bloque de terminales de termopar, tipo R / S
  
DRTB-N-2
24,39
Stock: 1 semana
 
Bloque de terminales de termopar, tipo N
  
DRTB-U-2
24,39
Stock: 5 semanas
 
Bloque de terminales de termopar, cobre no compensado
Accesorios
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH506RA
HH506RA
€265.52
Stock: En stock
 
registrador de datos y termómetro de alta precisión y entrada doble con interfaz RS232C y software
  
DRTB-RAIL-3575
€10.23
Stock: 1 semana
 
Carril DIN de 35 mm x 7,5 mm, ranurado, longitud 2 m
  
DRTB-RAIL-3515
€18.20
Stock: 1 semana
 
Carril DIN de 35 mm x 15 mm, ranurado, longitud 2 m
  
T-BLK-EB-10PK
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Soporte extremo de bloque de terminales, paquete de 10
  
RECKIM300-10
31.69
Stock: 6 semanas
 
Cable de extensión retráctil, tipo K, 0,3 m, con dos clavijas de termopar mini. IEC-Verde
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRECK1-10
RECK1-10
€32.32
Stock: En stock
 
Cable de extensión retráctil, tipo K, 0,3 m, con dos clavijas de termopar mini. ANSI-Amarillo
  
RECKIM1200-10
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Cable de extensión retráctil, tipo K, 1,2 m, con dos enchufes de termopar mini. IEC - Verde
  
RECK4-10
€58.66
Stock: 6 semanas
 
Cable de extensión retráctil, tipo K, 1,2 m, con dos enchufes de termopar mini. ANSI - Amarillo
Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.