Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Armarios NEMA 4X para componene IEC de montaje en carril DIN - dufibles, temporizadores, disyuntores

Serie EK de armarios

Armarios NEMA 4X para componene IEC de montaje en carril DIN - dufibles, temporizadores, disyuntores | Serie EK de armarios

75,05 EK002

CE
  • NEMA 4X (IP65)
  • Carril DIN 35 mm y etiqueta incluida
  • Puerta tintada transparente
  • Montaje directo
  • Sellos de poliuretano incluídos
  • Rango de temperatura de -40 a 120°C (-40 a 248°F)
Productos de potencia - Ver productos relacionados

Descripción

Las cajas de policarbonato de la serie EK tienen un diseño único para albergar y proteger sus componentes IEC, tales como disyuntores, temporizadores, interruptores, medidores y otros dispositivos de control de montaje en carril DIN. La cubierta cuenta con una puertas batiente transparentes con la liberación de empuje Puertas con pestillos, para un acceso rápido y visibilidad.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEK002
EK002
75,05
Stock: 1 semana
 
Armario NEMA 4X (IP65) para componentes eléctricos IEC, 2 o 3 polos
  
EK004
90,52
Stock: 12 semanas
 
Armario NEMA 4X (IP65) para componentes eléctricos IEC, 4 polos
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEK008
EK008
112,21
Stock: 12 semanas
 
Armario NEMA 4X (IP65) para componentes eléctricos IEC, 8 polos
  
EK012
138,75
Stock: 1 semana
 
Armario NEMA 4X (IP65) para componentes eléctricos IEC, 12 polos
  
EK024
229,87
Stock: 12 semanas
 
Armario NEMA 4X (IP65) para componentes eléctricos IEC, 24 polos
  
EK-FILLER-STRIP
7,81
Stock: 1 semana
 
Piezas de relleno, 6 unidades, cada unidad 18mm de anchura
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Viene completo con carríl DIN 35 x 7.5 mm y etiqueta incluida
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.