Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
UL Listed Extension Grade Thermocouple Wire

EXPP-K-(*)-UL

UL Listed Extension Grade Thermocouple Wire | EXPP-K-(*)-UL

UL Listed Extension Grade Thermocouple Wire

50,49 EXPP-K-20-UL-25

  • ANSI Color Coded
  • Resistant to Moisture, Abrasion, Chemicals, and UV Light
  • Optional Stainless Steel and Tinned Copper Wire Overbraiding
  • UL Listed Type PLTC, 300 V; Listed Under UL Subject 13, File E153789
  • Extruded PVC Single Conductor and Duplex Insulation
  • ANSI Color Coded
  • Resistant to Moisture, Abrasion, Chemicals, and UV Light
Alambres: termopar, RTD, termistor y conexión - Ver productos relacionados

Descripción

OMEGA™ duplex extension grade thermocouple wire performs continuously at temperatures to 105°C (220°F). The wire’s flexibility permits installation in conduit and wiring trays, and it is easily stripped by hand or using mechanical methods. Insulation is PVC. The wire is UL listed for Power Limited Tray Cable (PLTC) applications.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
EXPP-K-14-UL-25
Consult Sales  
Stock: 
 
 
25 feet of type K, extension grade thermocouple wire with 14 gage
EXPP-K-16-UL-50
141,89
Stock: 3 semanas
 
50 feet of type K, extension grade thermocouple wire with 16 gage
EXPP-K-16S-UL-100
385,23
Stock: 11 semanas
 
100 feet of type K, extension grade thermocouple wire with 16 stranded gage
EXPP-K-18S-UL-500
1.049,91
Stock: 3 semanas
 
500 feet of type K, extension grade thermocouple wire with 18 stranded gage
EXPP-K-20S-UL-1000
999,01
Stock: 4 semanas
 
1000 feet of type K, extension grade thermocouple wire with 20 stranded gage
EXPP-K-20-UL-200
236,16
Stock: 11 semanas
 
200 feet of type K, extension grade thermocouple wire with 20 gage
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: ANSI Color Code: Positive Wire, Yellow; Negative Wire, Red; Overall, Yellow
Ordering Example: (1) EXPP-K-16-UL-200 200 feet of type K, extension grade thermocouple wire , €430,57

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Extension Grade Thermocouple Type Seleccione:
K para Type K extension grade thermocuple
E para Type E extension grade thermocuple
RS para Type RS extension grade thermocuple
J para Type J extension grade thermocuple
T para Type T extension grade thermocuple

(2) AWG Gage Seleccione:
14 para 14 Gage
16S para 16 Stranded gage
16 para 16 Gage
18S para 18 Stranded gage
20S para 20 Stranded gage
20 para 20 Gage

(3) Length Seleccione:
25 para 25 Feet (7.5 m)
50 para 50 Feet (15 m)
100 para 100 Feet (30 m)
200 para 200 Feet (60 m)
500 para 500 Feet (150 m)
1000 para 1000 Feet (300 m)
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.