Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
T Type Thermocouple Extension Cable

EXTT-T, EXPP-T and EXFF-T

T Type Thermocouple Extension Wire | EXTT-T, EXPP-T and EXFF-T

T Type Thermocouple Extension Wire

37,66 EXTT-TI-24-7.5M

  • High Quality Type T Thermocouple Extension Cable
  • Available as IEC Tolerance Class 1 or 2
  • In Stock - Available for Immediate Shipment
  • Choice of Insulation Material, Wire Diameter, & Reel Length
Alambres: termopar, RTD, termistor y conexión - Ver productos relacionados

Descripción

Click if you want to know more about thermocouple cable.

IEC Colour Code :Positive Wire, Brown ; Negative Wire, White; Overall, Brown

Use the table below as a guide for types available. The "To Order" box contains some examples of popular models. Use the "Part Number Builder" (Below Table) to get pricing for all available models.
Insulation
AWG
No.
Model
Number
Cond.
csa. mm2
Insulation
 Max. Temp*
Nominal
Size mm
Wt.†
Kg/300m
Conductor
Overall
°F
°C
PFA
Neoflon
PFA
16
EXTT-TI-16
1.33
PFA
PFA
212
100
2.2 x 3.9
8
20
EXTT-TI-20
0.52
PFA
PFA
212
100
1.7 x 2.9
4
24
EXTT-TI-24
0.20
PFA
PFA
212
100
1.4 x 2.3
3
Polyvinyl
16
EXPP-TI-16
1.33
Polyvinyl
Polyvinyl
212
100
3.1 x 5.3
10
20
EXPP-TI-20
0.52
Polyvinyl
Polyvinyl
212
100
2.4 x 3.8
6
20
EXPP-TI-20S
7 x 0.09
Polyvinyl
Polyvinyl
212
100
3.1 x 4.4
6
24
EXPP-TI-24
0.20
Polyvinyl
Polyvinyl
212
100
2.1 x 3.4
2
PFA
Neoflon
FEP
16
EXFF-TI-16
1.33
FEP
FEP
212
100
2.2 x 3.9
8
20
EXFF-TI-20
0.52
FEP
FEP
212
100
1.7 x 1.2
4
24
EXFF-TI-24
0.20
FEP
FEP
212
100
1.4 x 2.3
3

*Maximum temperature is for extension grade wire or insulation, whichever is lower.
†Weight of reel and cable, rounded up to next highest Kg. (does not include packing material).

Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Type T Extension Cable with PVC Insulation
EXPP-TI-24-SLE-30M
85.46
Stock: 4 semanas
 
30m Type T thermocouple cable, 0.2 mm² csa conductors.
EXPP-TI-20-30M
64.42
Stock: 3 semanas
 
30m Type T thermocouple cable, 0.52 mm² csa conductors.
EXPP-TI-20S-150M
347.56
Stock: 11 semanas
 
150m Type T thermocouple cable, 7 strands of 0.09 mm² csa conductors.
Type T Extension Cable with PFA Insulation
EXTT-TI-20-300M
730.15
Stock: 7 semanas
 
300m Type T thermocouple cable, 0.52 mm² csa conductors.
Todos los precios se muestran en EUR

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Insulation Seleccione:
TT para Neoflon PFA
PP para Polyvinyl
FF para Neoflon FEP

(2) Wire Gauge Seleccione:
20 para 20 AWG (Avail TT PP FF)
20S para 20 AWG Stranded (Avail PP only)
24 para 24 AWG (Avail TT PP FF)
16 para 16 AWG (Avail TT PP FF)

(3) IEC Tolerance Class Seleccione:
Nada (dejar en blanco) para Class 2
SLE- para Class 1

(4) Reel Length in metres Seleccione:
7.5M para 7.5m
15M para 15m
30M para 30m
60M para 60m
150M para 150m
300M para 300m
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.