Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Elementos RTD DIN de clase "A"

Elementos RTD Clase A |

Elementos RTD Clase A

CE
  • Elementos RTD de precisión DIN de clase "A"
  • Disponible en varios tamaños
  • Variación de Resistencia de 100 a 1.000 Ω a 0 ºC
Sondas, elementos y asambleas RTD (PT100) - Ver productos relacionados

Descripción

Serie F: Los elementos de la serie F son elementos pequeños, de película delgada, con cables conductores de 0,2 mm (0,008") de diámetro por 10 mm (0,4") de longitud. Se pueden utilizar a temperaturas de entre -50 y 500 °C (-58 a 432 °F) sin embargo, la precisión de la clase A está asegurada entre -30 a 300 °C (-22 a 572 °F). Estos elementos están disponibles en 100,00 ±0,06; 500,00 ±0,30; y 1.000,00 ±0,60 Ω a 0 ºC Sus características de resistencia frente a temperatura se ajustan a IEC60751, y tienen un coeficiente de temperatura de resistencia de entre 0 y 100 ºC de 0,00385 Ω /Ω / ºC. Consulte la sección en línea de referencia técnica para ecuaciones y una curva de resistencia frente a temperatura.
La película delgada de RTD OMEGA™ se puede utilizar tal cual con varios controladores e instrumentos OMEGA, o en un número ilimitado de cubiertas y estilos de empaquetado para adaptarse a sus necesidades. Hable con uno de nuestros ingenieros de aplicaciones para personalizar el montaje o asistencia de aplicación.

Series Dimensiones en mm
(1 mm = .03937")
modelo No.                     resistencia
único o
     nominal
doble
            (ohms)
Rango
temperatura
W F3105 modelo 1 elemento sensor RTD W2102
W2112
W2122
W2132
W2142
W2152
1    x    100 
1    x    200 
1    x    400 
1    x    500 
1    x    1000
1    x    2000
-50 to 600°C
(-58 to 1112°F)
W F3105 modelo 2 elemento sensor RTD W2202
W2212
W2222
W2232
W2242
2    x     100 
2    x    200 
2    x     400 
2    x    500 
2    x     1000
W F3105 elemento sensor RTD W2103 1    x    100
F3105 modelo 4 elemento sensor RTD W2204 2    x    100


Series Dimensiones en mm
(1 mm = .03937")
modelo No.                     resistencia
único o
     nominal
doble
            (ohms)
Rango
temperatura
F F3105 modelo 5 elemento sensor RTD F3101

F3131

F3141
1      x     100 

1     x      500 

1     x     1000
-70 to 600°C
(-94 to 1110°F)
F F3105 modelo 6 elemento sensor RTD F3102

F3132
1     x     100 

1     x      500 
F F3105 modelo 7 elemento sensor RTD F3142 1     x     1000
F F3105 modelo 8 elemento sensor RTD F3105

F3145
1     x     100 

1     x      1000 
F F3105 modelo 9 elemento sensor RTD F3107 1     x     100
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theF3141
F3141
26,88
Stock: En stock
 
Elemento Pt 100 Ohm único plano, Dimensiones: (largo x ancho) 9,5 x 1,9 mm, 0,9 mm de espesor, * Nota
Click to expand/minimize a list of what others bought with theF3105
F3105
26,88
Stock: En stock
 
Elemento Pt 100 Ohm único plano, Dimensiones: (largo x ancho) 2,3 x 2,1 mm, 0,9 mm de espesor, Nota *
Click to expand/minimize a list of what others bought with theF3107
F3107
26,88
Stock: 5 semanas
 
Elemento Pt 100 Ohm único plano, Dimensiones: (largo x ancho) 3,9 x 1,5 mm, 0,9 mm de espesor, Nota *
  
W2102
44,46
Stock: 1 semana
 
Elemento Pt 100 Ohm único cilíndrico, Dimensiones: (LxDiam.), 12x 3 mm *Nota
  
W2112
47,17
Stock: 1 semana
 
Elemento Pt 200 Ohm único cilíndrico, Dimensiones: (LxDiam.), 12x3 mm, *Nota
  
W2132
52,21
Stock: 1 semana
 
Elemento Pt 500 Ohm único cilíndrico, Dimensiones: (LxDiam.), 12x 3 mm *Nota
Click to expand/minimize a list of what others bought with theW2142
W2142
69,91
Stock: 1 semana
 
Elemento Pt 1000 Ohm único cilíndrico, Dimensiones: (LxDiam.), 12x 3 mm, * Nota
  
W2152
128,26
Stock: 1 semana
 
Elemento Pt 2000 Ohm único cilíndrico, Dimensiones: (LxDiam.), 12x3 mm *Nota
  
W2202
84,31
Stock: 5 semanas
 
Elemento Pt 100 Ohm doble cilíndrico, Dimensiones: (LxDiam.), 12x 3 mm *Nota
  
W2212
89,92
Stock: 5 semanas
 
Elemento Pt 200 Ohm doble cilíndrico, Dimensiones: (LxDiam.), 12x3 mm, *Nota
  
W2222
87,43
Stock: 5 semanas
 
Elemento Pt 400 Ohm doble cilíndrico, Dimensiones: (LxDiam.), 12x3 mm, *Nota
  
W2232
81,12
Stock: 1 semana
 
Elemento Pt 500 Ohm doble cilíndrico, Dimensiones: (LxDiam.), 12x3 mm *Nota
  
W2242
94,31
Stock: 5 semanas
 
Elemento Pt 1000 Ohm doble cilíndrico, Dimensiones: (LxDiam.), 12x 3 mm, * Nota
Click to expand/minimize a list of what others bought with theW2103
W2103
52,79
Stock: 1 semana
 
Elemento Pt 100 Ohm único cilíndrico, Dimensiones: (LxDiam.), 7x2mm, *Nota
  
W2204
122,15
Stock: 1 semana
 
Elemento Pt 100 Ohm doble cilíndrico, Dimensiones: (LxDiam.), 7x3mm, Nota *
  
WS81
172,71
Stock: 1 semana
 
Elemento Pt 100 Ohm único en forma de arandela, -50 a 850C (-60 a 1560F) Dimensiones: Diámetro 6,7mm, 2,1mm de ancho
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: * La longitud de sus elementos es de 17 mm para 1000 y 2000 Ω.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.