Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Caudalímetro por ultrasonidos doppler portátiles

Serie FD613

Caudalímetros ultrasónicos serie FD613_614 | Serie FD613

Caudalímetros ultrasónicos serie FD613_614

CE
  • Transductor con abrazadera de fijación no invasivo
  • Para líquidos que contienen sólidos suspendidos o gases atrapados
  • Unidades de velocidad seleccionadas por el usuario (FPS o MPS)
  • Mide las velocidades de los fluidos de 0,3 a 30,0 FPS (de 0,10 de 9,00 MPS)
  • Cociente de reducción de caudal de 100:1
  • Tamaños de tubos en U Pipe desde 25,2 mm (1")
  • Aprobación de CE opcional
  • Baterías incluidas
  • Certificado NIST estándar
Medidores portátiles - Ver productos relacionados

Descripción

Mas información sobre el funcionamiento de un caudalímetro ultrasónico .

El caudalímetro de la Serie FD614 emplea una tecnología de medición avanzada, lo que genera evaluaciones de velocidad de flujo precisas y confiables en sistemas de tubería cerrados. La serie utiliza un transductor con abrazadera de fijación no invasivo que se coloca fuera del tubo. En cuestión de segundos, el LCD grande de 18 mm (0,7") genera lecturas de caudal de flujo estables en pies por segundo o metros por segundo. Este producto funciona con tubos metálicos o plásticos que contienen líquidos con más de 100 ppm de 100 micrones o sólidos suspendidos o gases atrapados más grandes.
Principio operativo
El caudalímetro de la Serie FD614 utiliza una técnica de medición transfase avanzada, lo que genera una evaluación de velocidad de fluidos no invasiva precisa sin abrir el tubo. La serie utiliza dos cristales piezoeléctricos contenidos en un transductor para transmitir energía ultrasónica en la corriente de fluidos y recibir la energía reflejada en las interrupciones (partículas suspendidas o gases atrapados) dentro del líquido en movimiento. Las transformaciones provenientes de los reflejos de energía son procesadas y convertidas a una medición de velocidad de fluidos por el sofisticado algoritmo del software. El procesador también controla todas las operaciones del instrumento desde su circuito de gestión ultraeficiente de batería hasta el programa de filtrado FIR (respuesta de impulsos finita).

CARACTERÍSTICAS
Tensión de suministro: Alimentación por batería, alcalina no recargable, cuatro "AA" (incluidas), permiten 30 horas de funcionamiento continuo
Rango de caudal: De 0,30 a
30,00 FPS (de 0,10 a 9,00 MPS)
Pantalla: Línea simple: lectura de velocidad de LCD de 4 dígitos [dígitos de 18 mm (0,7")], intensidad de señal, unidades de medición e indicación de batería baja
Temperatura: De -20 a 60 °C
(de -4 a 140 °F)
Clasificación de la carcasa /Dimensiones: NEMA 12X de plástico ABS; 200 de alto x 100 de ancho x 38 mm de profundidad (7,76 x 4 x 1,5")
Peso: 0,7 kg (1,5 libras)
Precisión: ±2% FS
Material del transductor: Cuerpo galvanizado; material del sensor Ultem 1000
Cable: Cable de 2 m (6,6') y conector
Temperatura: de -40 a 82 °C
(de -40 a 180 °F)
Humedad: De 0 a 95%, sin condensado
Método de montaje: Estilo de abrazadera de fijación con accesorio de acople Dow 111
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
MN1500-4
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Baterías "AA" alcalinas de repuesto (cant. 4)
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con estuche portátil, acoplamiento de silicona, 4 baterías "AAA", certificado NIST y manual del operador. El modelo FD614, a diferencia del FD613, viene de serie con el marcado CE.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.